Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05531-1420491 |
05531-1420492 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Superficie corpo base | Chiave in acciaio | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.23 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Zincato, strato spesso passivato e top coat sigillato | - | No | 0.0204 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grezzo | 1.4301 | Sì | 0.0208 |
Loading...
Forma | A | Denominazione | Chiusura a leva | Tipo di prodotto | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Con staffa di fissaggio | Versione 2 | Foro avvitamento n.vis. | Forza di tenuta F1(N) | 250 |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Superficie corpo base
Chiave in acciaio
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali