Chiusura a leva con staffa di fissaggio, foro avvitamento n.vis., forma B, acciaio e acciaio inox (05536)

Chiusura a leva con staffa di fissaggio, foro avvitamento n.vis., forma B, acciaio e acciaio inox (05536)
· Tecnica di chiusura semplice per coperture, rivestimenti e container

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di serbatoi

· Resistenza alle vibrazioni grazie al superamento del punto morto

· Le chiusure a leva sono avvitabili o rivettabili

· Possono essere fissati o sigillati per prevenire l'allentamento accidentale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05536-2521221
05536-2521222
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Superficie corpo base Chiave in acciaio PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

7.55 €

1 4 giorni AcciaioZincato, strato spesso passivato e top coat sigillato-No0.1620

11.69 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo1.43010.1546

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B Denominazione Chiusura a leva Tipo di prodotto Standard
Versione 1 Con staffa di fissaggio Versione 2 Foro avvitamento n.vis. RoHS

Supporto tecnico