Cremagliera dritto, rotondo, acciaio inox lucido (22425)

Cremagliera dritto, rotondo, acciaio inox lucido (22425)
· Diametro esterno trafilato h9

· Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica

· Resistente alla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22425-20-110060X1000
22425-20-110060X2000
22425-20-115090X1000
22425-20-115090X2000
22425-20-120120X1000
22425-20-120120X2000
22425-20-125150X1000
22425-20-125150X2000
22425-20-130180X1000
22425-20-130180X2000
22425-20-140240X1000
22425-20-140240X2000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza H1 Modulo H=Altezza L=Lunghezza D Peso (ERP)
(kg)

175.89 €

1 4 giorni 691101000100.5800

287.81 €

1 4 giorni 691102000101.2100

177.23 €

1 4 giorni 913.51.5151000151.2800

335.80 €

1 4 giorni 913.51.5152000152.5600

181.22 €

1 4 giorni 12182201000202.2800

362.44 €

1 4 giorni 12182202000204.5200

215.86 €

1 4 giorni 1522.52.5251000253.5600

479.69 €

1 4 giorni 1522.52.5252000257.1200

278.22 €

1 4 giorni 18273301000305.1400

587.36 €

1 4 giorni 182733020003010.2800

407.75 €

1 4 giorni 24364401000409.2100

863.44 €

1 4 giorni 243644020004019.2200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 dritto Materiale corpo base acciaio inox Denominazione Cremagliera
Versione 2 rotondo Superficie corpo base grezzo RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico