Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Modulo | Lunghezza L (mm) | Lunghezza (nominale) | B=Larghezza (mm) | H=Altezza (mm) | H1 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.92 € | 1 | 4 giorni | 1 | 1002.17 | 1000 | 15 | 15 | 14 | 1.6300 | ||
287.81 € | 1 | 4 giorni | 1 | 2001.19 | 2000 | 15 | 15 | 14 | 3.3000 | ||
163.10 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | 1003.74 | 1000 | 17 | 17 | 15.5 | 2.0200 | ||
345.37 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | 2002.77 | 2000 | 17 | 17 | 15.5 | 4.1000 | ||
206.28 € | 1 | 4 giorni | 2 | 1005.31 | 1000 | 20 | 20 | 18 | 2.7400 | ||
401.10 € | 1 | 4 giorni | 2 | 2004.34 | 2000 | 20 | 20 | 18 | 5.6000 | ||
235.58 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | 1005.31 | 1000 | 25 | 25 | 22.5 | 4.4000 | ||
443.46 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | 2007.77 | 2000 | 25 | 25 | 22.5 | 8.7000 | ||
298.48 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1008.45 | 1000 | 30 | 30 | 27 | 6.3000 | ||
596.95 € | 1 | 4 giorni | 3 | 2007.48 | 2000 | 30 | 30 | 27 | 12.6000 | ||
447.71 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1005.31 | 1000 | 40 | 40 | 36 | 11.2000 | ||
895.44 € | 1 | 4 giorni | 4 | 2010.62 | 2000 | 40 | 40 | 36 | 22.4000 |
Loading...
Profilo | Cremagliera a sezione quadrata | Materiale | Acciaio inox | Versione 1 | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | Quadrato | Denominazione | Cremagliera | Superficie corpo base | Grezzo |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
Modulo
Lunghezza L(mm)
Lunghezza (nominale)
B=Larghezza(mm)
H1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali