Elemento di giunzione, forma S elemento a innesto con giu, acciaio (22200)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22200-51121000
22200-51140340
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
P N. ISO Adatto per catena Peso (ERP)
(kg)

10.76 €

1 4 giorni 38.124 B-11 1/2 x 10.2624

4.71 €

1 4 giorni 31.7520 B-11 1/4 x 3/40.1089

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 1x1 Materiale corpo base acciaio Denominazione Elemento Di Giunzione
DIN ISO DIN ISO 606 Forma S Tipo di stampo elemento a innesto con giunzione a coppiglia
RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico