Elemento di giunzione, forma S elemento a innesto con giu, acciaio (22201)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22201-51121000
22201-51140340
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
P N. ISO Adatto per catena Peso (ERP)
(kg)

22.11 €

1 4 giorni 38.124 B-21 1/2 x 10.5047

15.04 €

1 4 giorni 31.7520 B-21 1/4 x 3/40.2179

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 2x2 Materiale corpo base acciaio Denominazione Elemento Di Giunzione
DIN ISO DIN ISO 606 Forma S Tipo di stampo elemento a innesto con giunzione a coppiglia
RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico