Elemento di giunzione, forma L falsa maglia con giunzione, acciaio (22201)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22201-40120516
22201-40340716
22201-40380732
22201-40580308
22201-40800030
22201-41001702
22201-41121000
22201-41140340
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
P N. ISO Adatto per catena Peso (ERP)
(kg)

4.54 €

1 4 giorni 12.708 B-21/2 x 5/160.0180

5.12 €

1 4 giorni 19.0512 B-23/4 x 7/160.0499

3.86 €

1 4 giorni 9.52506 B-23/8 x 7/320.0075

5.71 €

1 4 giorni 15.87510 B-25/8 x 3/80.0318

5.12 €

1 4 giorni 805 B-28.0 x 3.0mm0.0033

10.98 €

1 4 giorni 25.416 B-21 x 17.02 mm0.1538

44.23 €

1 4 giorni 38.124 B-21 1/2 x 10.5574

30.07 €

1 4 giorni 31.7520 B-21 1/4 x 3/40.2635

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 2x2 Materiale corpo base acciaio Denominazione Elemento Di Giunzione
DIN ISO DIN ISO 606 Forma L Tipo di stampo Elemento di giunzione con chiusura a molla
RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico