Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22213-30120516 |
22213-30340716 |
22213-30380732 |
22213-30580308 |
22213-31001702 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | P | N. ISO | Adatto per catena | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.98 € | 1 | 4 giorni | 12.7 | 08 B-2 | 1/2 x 5/16 | 0.0156 | ||
10.38 € | 1 | 4 giorni | 19.05 | 12 B-2 | 3/4 x 7/16 | 0.0419 | ||
4.32 € | 1 | 4 giorni | 9.525 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 0.0074 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 15.875 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 0.0275 | ||
17.13 € | 1 | 4 giorni | 25.4 | 16 B-2 | 1 x 17.02 mm | 0.1253 |
Loading...
Versione 1 | 2x2 | Materiale corpo base | acciaio inox | Denominazione | Elemento Di Giunzione |
---|---|---|---|---|---|
DIN ISO | DIN ISO 606 | Forma | E | Tipo di stampo | elemento a innesto con giunzione a coppiglia |
RoHS | sì | PL Edelstahl | sì |
Configura
Proprietà di base
P
N. ISO
Adatto per catena
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali