Catena a rulli x2, acciaio inox (22213)

Catena a rulli x2, acciaio inox (22213)
· Trasmissione di forza ad accoppiamento geometrico e senza trasmissione di forza

· Carichi del cuscinetto ridotti

· Ottima protezione dalla corrosione

· Utilizzati come catene di azionamento, trasporto, alimentazione e sollevamento

· Intervallo di temperatura fra -20° C e +400°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22213-0120516393
22213-0340716263
22213-0380732525
22213-0580308315
22213-1001702197
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
G B7 B2 D2 D1 B4 Versione 2 N. ISO Passo
(mm)
G=Numero di maglie Forza di rottura F min.
(kN)
Divisione (PxB1) Divisione pollici (PxB1) E Peso (ERP)
(kg)

414.50 €

1 4 giorni 11.813.911.34.458.5131piastrina di giunzione arcuata08 B-212.7 x 7.7539322-1/2X5/1613.926.5500

717.99 €

1 4 giorni 16.134.615.625.7212.0742.2piastrina di giunzione arcuata12 B-219.05 x 11.6826333.3-3/4X7/1619.4612.5200

346.19 €

1 4 giorni 8.263.38.533.286.3523.8piastrina di giunzione dritta06 B-29.525 x 5.7252510.5-3/8X7/3210.243.9400

536.17 €

1 4 giorni 14.734.113.285.0810.1636.2piastrina di giunzione arcuata10 B-215.875 x 9.6531528.4-5/8X3/816.598.9500

1,473.99 €

1 4 giorni 21.085.425.458.2815.8868piastrina di giunzione arcuata16 B-225.4 x 17.0219774.41X17.02mm-31.8825.1500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 2x2 Materiale corpo base acciaio inox Denominazione Catena A Rulli
~L ~5000 RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico