Elemento di giunzione, forma L falsa maglia con giunzione, acciaio inox (22212)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22212-40120516
22212-40340716
22212-40380732
22212-40580308
22212-41001702
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
P N. ISO Adatto per catena Peso (ERP)
(kg)

5.44 €

1 4 giorni 12.708 B-11/2 x 5/160.0095

11.99 €

1 4 giorni 19.0512 B-13/4 x 7/160.0248

5.12 €

1 4 giorni 9.52506 B-13/8 x 7/320.0045

7.47 €

1 4 giorni 15.87510 B-15/8 x 3/80.0162

20.07 €

1 4 giorni 25.416 B-11 x 17.02 mm0.0714

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 1x1 Materiale corpo base acciaio inox Denominazione Elemento Di Giunzione
DIN ISO DIN ISO 606 Forma L Tipo di stampo Elemento di giunzione con chiusura a molla
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico