Catena a rulli x1, acciaio inox (22212)

Catena a rulli x1, acciaio inox (22212)
· Trasmissione di forza ad accoppiamento di forma e senza slittamento

· Carichi del cuscinetto ridotti

· Ottima protezione dalla corrosione

· Utilizzati come catene di azionamento, trasporto, alimentazione e sollevamento

· Intervallo di temperatura fra -20° C e +400°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22212-0120516393
22212-0340716263
22212-0380732525
22212-0580308315
22212-1001702197
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
G B7 B2 D2 D1 B4 Versione 2 N. ISO Passo
(mm)
G=Numero di maglie Forza di rottura F min.
(kN)
Divisione (PxB1) Divisione pollici (PxB1) Peso (ERP)
(kg)

242.73 €

1 4 giorni 11.813.911.34.458.5117piastrina di giunzione arcuata08 B-112.7 x 7.7539312-1/2X5/163.5950

337.78 €

1 4 giorni 16.134.615.625.7212.0722.7piastrina di giunzione arcuata12 B-119.05 x 11.6826317-3/4X7/166.3950

206.71 €

1 4 giorni 8.263.38.533.286.3513.5piastrina di giunzione dritta06 B-19.525 x 5.725256.6-3/8X7/322.1700

320.81 €

1 4 giorni 14.734.113.285.0810.1619.6piastrina di giunzione arcuata10 B-115.875 x 9.6531515-5/8X3/84.6050

695.88 €

1 4 giorni 21.085.425.458.2815.8836.1piastrina di giunzione arcuata16 B-125.4 x 17.02197401X17.02mm-13.9950

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 1x1 Materiale corpo base acciaio inox Denominazione Catena A Rulli
~L ~5000 DIN ISO DIN ISO 606 RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico