Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22208-0120516393 |
22208-0340716263 |
22208-0580308315 |
22208-1001702197 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | G | B7 | B2 | D2 | D1 | B4 | N. ISO | Passo (mm) | G=Numero di maglie | Forza di rottura F min. (kN) | Divisione (PxB1) | Divisione pollici (PxB1) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.24 € | 1 | 4 giorni | 11.8 | 1.5 | 11.3 | 4.45 | 8.51 | 17 | 08 B-1 | 12.7 x 7.75 | 393 | 18 | - | 1/2 x 5/16 | 3.9800 | ||
90.46 € | 1 | 4 giorni | 16 | 2.7 | 15.62 | 5.72 | 12.07 | 22.7 | 12 B-1 | 19.05 x 11.68 | 263 | 29 | - | 3/4 x 7/16 | 6.7000 | ||
65.36 € | 1 | 4 giorni | 14.7 | 2.4 | 13.28 | 5.08 | 10.16 | 19.6 | 10 B-1 | 15.875 x 9.65 | 315 | 22.4 | - | 5/8 x 3/8 | 5.1950 | ||
190.11 € | 1 | 4 giorni | 21 | 3 | 25.45 | 8.28 | 15.88 | 36.1 | 16 B-1 | 25.4 x 17.02 | 197 | 60 | 1 x 17.02mm | - | 14.8300 |
Loading...
Versione 1 | semplice | Materiale corpo base | Acciaio | Denominazione | Catena A Rulli |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | piastrina di giunzione dritta | ~L | ~5000 | DIN ISO | DIN ISO 606 |
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
G
B7
B2
D2
D1
B4
N. ISO
Passo(mm)
G=Numero di maglie
Forza di rottura F min.(kN)
Divisione (PxB1)
Divisione pollici (PxB1)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali