Elemento di giunzione triplo, forma L falsa maglia con giunzione, acciaio (22202)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22202-40120516
22202-40340716
22202-40380732
22202-40580308
22202-41001702
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
P N. ISO Adatto per catena Peso (ERP)
(kg)

7.15 €

1 4 giorni 12.708 B-31/2 x 5/160.0276

7.71 €

1 4 giorni 19.0512 B-33/4 x 7/160.0709

4.69 €

1 4 giorni 9.52506 B-33/8 x 7/320.0104

8.83 €

1 4 giorni 15.87510 B-35/8 x 3/80.0474

15.61 €

1 4 giorni 25.416 B-31 x 17.02 mm0.2297

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 triplo Materiale corpo base acciaio Denominazione Elemento Di Giunzione
DIN ISO DIN ISO 606 Forma L Tipo di stampo falsa maglia con giunzione a coppiglia
RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico