Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22202-0120516393 |
22202-0340716263 |
22202-0380732525 |
22202-0580308315 |
22202-1001702197 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | G | B7 | B2 | D2 | D1 | B4 | Versione 2 | N. ISO | Passo (mm) | G=Numero di maglie | Forza di rottura F min. (kN) | Divisione (PxB1) | Divisione pollici (PxB1) | E | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.02 € | 1 | 4 giorni | 11.81 | 3.9 | 11.3 | 4.45 | 8.51 | 44.9 | piastrina di giunzione arcuata | 08 B-3 | 12.7 x 7.75 | 393 | 44.5 | - | 1/2X5/16 | 13.92 | 9.7500 | ||
241.60 € | 1 | 4 giorni | 16.13 | 4.6 | 15.62 | 5.72 | 12.07 | 61.7 | piastrina di giunzione arcuata | 12 B-3 | 19.05 x 11.68 | 263 | 86.7 | - | 3/4X7/16 | 19.46 | 17.6500 | ||
182.38 € | 1 | 4 giorni | 8.26 | 3.3 | 8.53 | 3.28 | 6.35 | 34 | piastrina di giunzione dritta | 06 B-3 | 9.525 x 5.72 | 525 | 24.9 | - | 3/8X7/32 | 10.24 | 5.7800 | ||
271.52 € | 1 | 4 giorni | 14.73 | 4.1 | 13.28 | 5.08 | 10.16 | 52.8 | piastrina di giunzione arcuata | 10 B-3 | 15.875 x 9.65 | 315 | 66.7 | - | 5/8X3/8 | 16.59 | 13.8500 | ||
424.46 € | 1 | 4 giorni | 21.08 | 5.4 | 25.45 | 8.28 | 15.88 | 99.9 | piastrina di giunzione arcuata | 16 B-3 | 25.4 x 17.02 | 197 | 160 | 1X17.02mm | - | 31.88 | 38.2500 |
Loading...
Versione 1 | triplo | Materiale corpo base | acciaio | Denominazione | Catena A Rulli |
---|---|---|---|---|---|
~L | ~5000 | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
G
B7
B2
D2
D1
B4
Versione 2
N. ISO
Passo(mm)
G=Numero di maglie
Forza di rottura F min.(kN)
Divisione (PxB1)
Divisione pollici (PxB1)
E
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali