Elementi di giunzione DIN ISO 606, Forma E (22200) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22200-30120516
22200-30340716
22200-30380732
22200-30580308
22200-30800030
22200-31001702
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
P
(mm)
N. ISO Adatto per catena Peso (ERP)
(kg)

0.98 €

1 4 giorni 12.708 B-11/2 X 5/160.0092

1.12 €

1 4 giorni 19.0512 B-13/4 X 7/160.0239

0.98 €

1 4 giorni 9.52506 B-13/8 X 7/320.0047

0.98 €

1 4 giorni 15.87510 B-15/8 X 3/80.0143

1.26 €

1 4 giorni 805 B-18.0 X 3.0mm0.0022

3.59 €

1 4 giorni 25.416 B-11 x 17.02 mm0.0697

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Maglie di collegamento, maglie false Materiale Acciaio Denominazione Elemento di giunzione
Forma E Tipo di stampo Elemento a innesto con giunzione a coppiglia Versione 1 1x1
DIN ISO DIN ISO 606 RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico