Catene a rulli semplici, piastra di giunzione arcuata (22200)

Catene a rulli semplici, piastra di giunzione arcuata (22200)
· Trasmissione di forza ad accoppiamento geometrico e senza trasmissione di forza

· Carichi del cuscinetto ridotti

· Utilizzati come catene di azionamento, trasporto, alimentazione e sollevamento

· Insensibile allo sporco e agli influssi della temperatura

· Possibilità di allungamento e accorciamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22200-0120516393
22200-0340716263
22200-0380732525
22200-0580308315
22200-0800030625
22200-1001702197
22200-1121000131
22200-1140304157
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
G B7 B2 D2 D1 B4 Versione 2 N. ISO Passo
(mm)
G=Numero di maglie Forza di rottura F min.
(kN)
Divisione (PxB1) Divisione pollici (PxB1) PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

46.29 €

1 4 giorni 11.813.911.34.458.5117piastrina di giunzione arcuata08 B-112.7 x 7.7539312-1/2X5/16-3.5300

81.97 €

1 4 giorni 16.134.615.625.7212.0722.7piastrina di giunzione arcuata12 B-119.05 x 11.6826317-3/4X7/16-6.1850

42.39 €

1 4 giorni 8.263.38.533.286.3513.5piastrina di giunzione dritta06 B-19.525 x 5.725256.6-3/8X7/32-2.0900

59.35 €

1 4 giorni 14.734.113.285.0810.1619.6piastrina di giunzione arcuata10 B-115.875 x 9.6531515-5/8X3/8-4.7150

73.64 €

1 4 giorni 7.113.14.772.3158.6piastrina di giunzione arcuata05 B-18.0 x 3.06254.4--no1.0000

172.78 €

1 4 giorni 21.085.425.458.2815.8836.1piastrina di giunzione arcuata16 B-125.4 x 17.02197401X17.02mm--0.9700

357.92 €

1 4 giorni 33.46.637.9214.6325.453.4piastrina di giunzione arcuata24 B-138.1 x 25.4131160-1 1/2X1no34.2500

259.12 €

1 4 giorni 26.426.129.0110.1919.0543.2piastrina di giunzione arcuata20 B-131.75 x 19.5615795-1 1/4X3/4no18.4000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 semplice Materiale corpo base acciaio Denominazione Catena A Rulli
~L ~5000 DIN ISO DIN ISO 606 RoHS

Supporto tecnico