Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | D3 (mm) | T2 (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | D4 | B3 (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.41 € | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | 2.3 | 58.3 | 51.37 | 35 | M4 | 5 | 25 | 0.2220 | ||
14.41 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | 2.3 | 58.3 | 51.37 | 35 | M4 | 5 | 25 | 0.2150 | ||
14.41 € | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | 2.8 | 58.3 | 51.37 | 35 | M5 | 6 | 25 | 0.2020 | ||
14.41 € | 1 | 4 giorni | 10 | 19 | 2.8 | 58.3 | 51.37 | 35 | M5 | 6 | 25 | 0.1960 | ||
14.41 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | 2.8 | 58.3 | 51.37 | 35 | M5 | 6 | 25 | 0.1930 | ||
17.75 € | 1 | 4 giorni | 11 | 15 | 2.3 | 63.2 | 56.34 | 37 | M4 | 5 | 30 | 0.2950 | ||
17.75 € | 1 | 4 giorni | 11 | 16 | 2.3 | 63.2 | 56.34 | 37 | M4 | 5 | 30 | 0.2900 | ||
17.75 € | 1 | 4 giorni | 11 | 18 | 2.8 | 63.2 | 56.34 | 37 | M5 | 6 | 30 | 0.2739 | ||
17.75 € | 1 | 4 giorni | 11 | 19 | 2.8 | 63.2 | 56.34 | 37 | M5 | 6 | 30 | 0.2700 | ||
17.75 € | 1 | 4 giorni | 11 | 20 | 2.8 | 63.2 | 56.34 | 37 | M5 | 6 | 30 | 0.2630 | ||
19.79 € | 1 | 4 giorni | 12 | 15 | 2.3 | 68.2 | 61.34 | 42 | M4 | 5 | 30 | 0.3800 | ||
19.79 € | 1 | 4 giorni | 12 | 16 | 2.3 | 68.2 | 61.34 | 42 | M4 | 5 | 30 | 0.3740 | ||
19.79 € | 1 | 4 giorni | 12 | 18 | 2.8 | 68.2 | 61.34 | 42 | M5 | 6 | 30 | 0.3650 | ||
19.79 € | 1 | 4 giorni | 12 | 19 | 2.8 | 68.2 | 61.34 | 42 | M5 | 6 | 30 | 0.3520 | ||
19.79 € | 1 | 4 giorni | 12 | 20 | 2.8 | 68.2 | 61.34 | 42 | M5 | 6 | 30 | 0.3480 | ||
19.79 € | 1 | 4 giorni | 12 | 22 | 2.8 | 68.2 | 61.34 | 42 | M5 | 6 | 30 | 0.3270 | ||
19.79 € | 1 | 4 giorni | 12 | 24 | 3.3 | 68.2 | 61.34 | 42 | M6 | 8 | 30 | 0.3060 | ||
19.79 € | 1 | 4 giorni | 12 | 25 | 3.3 | 68.2 | 61.34 | 42 | M6 | 8 | 30 | 0.2300 | ||
22.30 € | 1 | 4 giorni | 13 | 15 | 2.3 | 73.2 | 66.32 | 47 | M4 | 5 | 30 | 0.4700 | ||
22.30 € | 1 | 4 giorni | 13 | 16 | 2.3 | 73.2 | 66.32 | 47 | M4 | 5 | 30 | 0.4690 | ||
22.30 € | 1 | 4 giorni | 13 | 18 | 2.8 | 73.2 | 66.32 | 47 | M5 | 6 | 30 | 0.4510 | ||
22.30 € | 1 | 4 giorni | 13 | 19 | 2.8 | 73.2 | 66.32 | 47 | M5 | 6 | 30 | 0.4468 | ||
22.30 € | 1 | 4 giorni | 13 | 20 | 2.8 | 73.2 | 66.32 | 47 | M5 | 6 | 30 | 0.4360 | ||
22.30 € | 1 | 4 giorni | 13 | 22 | 2.8 | 73.2 | 66.32 | 47 | M5 | 6 | 30 | 0.4250 | ||
22.30 € | 1 | 4 giorni | 13 | 24 | 3.3 | 73.2 | 66.32 | 47 | M6 | 8 | 30 | 0.3980 | ||
22.30 € | 1 | 4 giorni | 13 | 25 | 3.3 | 73.2 | 66.32 | 47 | M6 | 8 | 30 | 0.3890 | ||
22.30 € | 1 | 4 giorni | 13 | 28 | 3.3 | 73.2 | 66.32 | 47 | M6 | 8 | 30 | 0.3630 | ||
22.30 € | 1 | 4 giorni | 13 | 30 | 3.3 | 73.2 | 66.32 | 47 | M6 | 8 | 30 | 0.3430 | ||
24.33 € | 1 | 4 giorni | 14 | 15 | 2.3 | 78.2 | 71.34 | 52 | M4 | 5 | 30 | 0.5670 | ||
24.33 € | 1 | 4 giorni | 14 | 16 | 2.3 | 78.2 | 71.34 | 52 | M4 | 5 | 30 | 0.5637 | ||
24.33 € | 1 | 4 giorni | 14 | 18 | 2.8 | 78.2 | 71.34 | 52 | M5 | 6 | 30 | 0.5520 | ||
24.33 € | 1 | 4 giorni | 14 | 19 | 2.8 | 78.2 | 71.34 | 52 | M5 | 6 | 30 | 0.5440 | ||
24.33 € | 1 | 4 giorni | 14 | 20 | 2.8 | 78.2 | 71.34 | 52 | M5 | 6 | 30 | 0.5380 | ||
24.33 € | 1 | 4 giorni | 14 | 22 | 2.8 | 78.2 | 71.34 | 52 | M5 | 6 | 30 | 0.5250 | ||
24.33 € | 1 | 4 giorni | 14 | 24 | 3.3 | 78.2 | 71.34 | 52 | M6 | 8 | 30 | 0.4500 | ||
24.33 € | 1 | 4 giorni | 14 | 25 | 3.3 | 78.2 | 71.34 | 52 | M6 | 8 | 30 | 0.4910 | ||
24.33 € | 1 | 4 giorni | 14 | 28 | 3.3 | 78.2 | 71.34 | 52 | M6 | 8 | 30 | 0.4660 | ||
24.33 € | 1 | 4 giorni | 14 | 30 | 3.3 | 78.2 | 71.34 | 52 | M6 | 8 | 30 | 0.4400 | ||
24.33 € | 1 | 4 giorni | 14 | 32 | 3.3 | 78.2 | 71.34 | 52 | M8 | 10 | 30 | 0.4160 | ||
27.82 € | 1 | 4 giorni | 15 | 19 | 2.8 | 83.2 | 76.36 | 57 | M5 | 6 | 30 | 0.6520 | ||
27.82 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 2.8 | 83.2 | 76.36 | 57 | M5 | 6 | 30 | 0.6450 | ||
27.82 € | 1 | 4 giorni | 15 | 22 | 2.8 | 83.2 | 76.36 | 57 | M5 | 6 | 30 | 0.6270 | ||
27.82 € | 1 | 4 giorni | 15 | 24 | 3.3 | 83.2 | 76.36 | 57 | M6 | 8 | 30 | 0.6120 | ||
27.82 € | 1 | 4 giorni | 15 | 25 | 3.3 | 83.2 | 76.36 | 57 | M6 | 8 | 30 | 0.5980 | ||
27.82 € | 1 | 4 giorni | 15 | 28 | 3.3 | 83.2 | 76.36 | 57 | M6 | 8 | 30 | 0.5690 | ||
27.82 € | 1 | 4 giorni | 15 | 30 | 3.3 | 83.2 | 76.36 | 57 | M6 | 8 | 30 | 0.5450 | ||
27.82 € | 1 | 4 giorni | 15 | 32 | 3.3 | 83.2 | 76.36 | 57 | M8 | 10 | 30 | 0.5280 | ||
27.82 € | 1 | 4 giorni | 15 | 35 | 3.3 | 83.2 | 76.36 | 57 | M8 | 10 | 30 | 0.4870 | ||
30.51 € | 1 | 4 giorni | 16 | 19 | 2.8 | 88.3 | 81.37 | 60 | M5 | 6 | 30 | 0.7470 | ||
30.51 € | 1 | 4 giorni | 16 | 20 | 2.8 | 88.3 | 81.37 | 60 | M5 | 6 | 30 | 0.7380 | ||
30.51 € | 1 | 4 giorni | 16 | 22 | 2.8 | 88.3 | 81.37 | 60 | M5 | 6 | 30 | 0.7180 | ||
30.51 € | 1 | 4 giorni | 16 | 24 | 3.3 | 88.3 | 81.37 | 60 | M6 | 8 | 30 | 0.7130 | ||
30.51 € | 1 | 4 giorni | 16 | 25 | 3.3 | 88.3 | 81.37 | 60 | M6 | 8 | 30 | 0.6920 | ||
30.51 € | 1 | 4 giorni | 16 | 28 | 3.3 | 88.3 | 81.37 | 60 | M6 | 8 | 30 | 0.6770 | ||
30.51 € | 1 | 4 giorni | 16 | 30 | 3.3 | 88.3 | 81.37 | 60 | M6 | 8 | 30 | 0.6379 | ||
30.51 € | 1 | 4 giorni | 16 | 32 | 3.3 | 88.3 | 81.37 | 60 | M8 | 10 | 30 | 0.6219 | ||
30.51 € | 1 | 4 giorni | 16 | 35 | 3.3 | 88.3 | 81.37 | 60 | M8 | 10 | 30 | 0.5756 | ||
30.51 € | 1 | 4 giorni | 16 | 38 | 3.3 | 88.3 | 81.37 | 60 | M8 | 10 | 30 | 0.5469 | ||
33.87 € | 1 | 4 giorni | 17 | 19 | 2.8 | 93.3 | 86.39 | 60 | M5 | 6 | 30 | 0.7932 | ||
33.87 € | 1 | 4 giorni | 17 | 20 | 2.8 | 93.3 | 86.39 | 60 | M5 | 6 | 30 | 0.7790 |
Loading...
Profilo pignone | Profilo B | Materiale | Acciaio | Denominazione | Ruota dentata |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Versione 1 | Semplice | Versione 2 | Pronto per il montaggio |
Superficie corpo base | Grezzo | C(mm) | 1.6 | N. ISO | 10 B-1 |
Divisione pollici (PxB1) | 5/8 X 3/8 | B1(mm) | 9.1 | Passo(mm) | 15.875 X 9.65 |
DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 16 | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
D3(mm)
T2(mm)
D(mm)
D1=Diametro primitivo(mm)
D2(mm)
D4
B3(mm)
L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali