Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | D3 (mm) | T2 (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | D4 | B3 (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.36 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 1.4 | 34.5 | 30.82 | 24 | M4 | 3 | 20 | 0.0691 | ||
8.36 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 1.8 | 34.5 | 30.82 | 26 | M4 | 4 | 20 | 0.0646 | ||
8.36 € | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | 2.3 | 34.5 | 30.82 | 29 | M4 | 5 | 20 | 0.0684 | ||
9.27 € | 1 | 4 giorni | 11 | 10 | 1.4 | 37.5 | 33.8 | 24 | M4 | 3 | 25 | 0.0923 | ||
9.27 € | 1 | 4 giorni | 11 | 12 | 1.8 | 37.5 | 33.8 | 26 | M4 | 4 | 25 | 0.0898 | ||
9.27 € | 1 | 4 giorni | 11 | 14 | 2.3 | 37.5 | 33.8 | 29 | M4 | 5 | 25 | 0.1004 | ||
9.27 € | 1 | 4 giorni | 11 | 15 | 2.3 | 37.5 | 33.8 | 30 | M4 | 5 | 25 | 0.0967 | ||
9.27 € | 1 | 4 giorni | 11 | 16 | 2.3 | 37.5 | 33.8 | 31 | M4 | 5 | 25 | 0.0890 | ||
10.68 € | 1 | 4 giorni | 12 | 12 | 1.8 | 40.5 | 36.8 | 26 | M4 | 4 | 25 | 0.1020 | ||
10.68 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14 | 2.3 | 40.5 | 36.8 | 29 | M4 | 5 | 25 | 0.1109 | ||
10.68 € | 1 | 4 giorni | 12 | 15 | 2.3 | 40.5 | 36.8 | 30 | M4 | 5 | 25 | 0.1120 | ||
10.68 € | 1 | 4 giorni | 12 | 16 | 2.3 | 40.5 | 36.8 | 31 | M4 | 5 | 25 | 0.1129 | ||
11.91 € | 1 | 4 giorni | 13 | 16 | 2.3 | 43.5 | 39.8 | 31 | M4 | 5 | 25 | 0.1230 | ||
11.91 € | 1 | 4 giorni | 13 | 18 | 2.8 | 43.5 | 39.8 | 34 | M5 | 6 | 25 | 0.1250 | ||
13.77 € | 1 | 4 giorni | 14 | 19 | 2.8 | 46.5 | 42.8 | 35 | M5 | 6 | 25 | 0.1440 | ||
14.39 € | 1 | 4 giorni | 15 | 22 | 2.8 | 49.5 | 45.81 | 42 | M5 | 6 | 25 | 0.1910 | ||
14.39 € | 1 | 4 giorni | 15 | 24 | 3.3 | 49.5 | 45.81 | 42 | M6 | 8 | 25 | 0.1680 | ||
14.39 € | 1 | 4 giorni | 15 | 25 | 3.3 | 49.5 | 45.81 | 42 | M6 | 8 | 25 | 0.1590 | ||
16.53 € | 1 | 4 giorni | 16 | 24 | 3.3 | 52.5 | 48.82 | 42 | M6 | 8 | 28 | 0.2155 | ||
16.53 € | 1 | 4 giorni | 16 | 25 | 3.3 | 52.5 | 48.82 | 42 | M6 | 8 | 28 | 0.2047 | ||
19.95 € | 1 | 4 giorni | 17 | 24 | 3.3 | 55.5 | 51.83 | 46 | M6 | 8 | 28 | 0.2700 | ||
19.95 € | 1 | 4 giorni | 17 | 25 | 3.3 | 55.5 | 51.83 | 46 | M6 | 8 | 28 | 0.2570 |
Loading...
Profilo pignone | Profilo B | Materiale | Acciaio | Denominazione | Ruota dentata |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Versione 1 | Semplice | Versione 2 | Pronto per il montaggio |
Superficie corpo base | Grezzo | C(mm) | 1 | N. ISO | 06 B-1 |
Divisione pollici (PxB1) | 3/8 X 7/32 | B1(mm) | 5.3 | Passo(mm) | 9.525 X 5.72 |
DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 10 | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
D3(mm)
T2(mm)
D(mm)
D1=Diametro primitivo(mm)
D2(mm)
D4
B3(mm)
L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali