Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo pignone | Numero di denti (t) | D3 (mm) | T2 (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | D4 | Divisione pollici (PxB1) | B3 (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.68 € | 1 | 4 giorni | Profilo A | 12 | 10 | 1.4 | 40.5 | 36.8 | 25 | M4 | 3/8 X 7/32 | 3 | 25 | 0.1069 | ||
11.91 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 13 | 10 | 1.4 | 43.5 | 39.8 | 28 | M4 | 3/8 X 7/32 | 3 | 25 | 0.1330 | ||
11.91 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 13 | 12 | 1.8 | 43.5 | 39.8 | 28 | M4 | 3/8 X 7/32 | 4 | 25 | 0.1260 | ||
11.91 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 13 | 14 | 2.3 | 43.5 | 39.8 | 28 | M4 | 3/8 X 7/32 | 5 | 25 | 0.1220 | ||
11.91 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 13 | 15 | 2.3 | 43.5 | 39.8 | 28 | M4 | 3/8 X 7/32 | 5 | 25 | 0.1100 | ||
13.77 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 14 | 10 | 1.4 | 46.5 | 42.8 | 31 | M4 | 3/8 X 7/32 | 3 | 25 | 0.1580 | ||
13.77 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 14 | 12 | 1.8 | 46.5 | 42.8 | 31 | M4 | 3/8 X 7/32 | 4 | 25 | 0.1530 | ||
13.77 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 14 | 14 | 2.3 | 46.5 | 42.8 | 31 | M4 | 3/8 X 7/32 | 5 | 25 | 0.1450 | ||
13.77 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 14 | 15 | 2.3 | 46.5 | 42.8 | 31 | M4 | 3/8 X 7/32 | 5 | 25 | 0.1460 | ||
13.77 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 14 | 16 | 2.3 | 46.5 | 42.8 | 31 | M4 | 3/8 X 7/32 | 5 | 25 | 0.1320 | ||
13.77 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 14 | 18 | 2.8 | 46.5 | 42.8 | 31 | M5 | 3/8 X 7/32 | 6 | 25 | 0.1240 | ||
14.39 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 15 | 12 | 1.8 | 49.5 | 45.81 | 34 | M4 | 3/8 X 7/32 | 4 | 25 | 0.1820 | ||
14.39 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 15 | 14 | 2.3 | 49.5 | 45.81 | 34 | M4 | 3/8 X 7/32 | 5 | 25 | 0.1730 | ||
14.39 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 15 | 15 | 2.3 | 49.5 | 45.81 | 34 | M4 | 3/8 X 7/32 | 5 | 25 | 0.1700 | ||
14.39 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 15 | 16 | 2.3 | 49.5 | 45.81 | 34 | M4 | 3/8 X 7/32 | 5 | 25 | 0.1650 | ||
14.39 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 15 | 18 | 2.8 | 49.5 | 45.81 | 34 | M5 | 3/8 X 7/32 | 6 | 25 | 0.1570 | ||
14.39 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 15 | 19 | 2.8 | 49.5 | 45.81 | 34 | M5 | 3/8 X 7/32 | 6 | 25 | 0.1520 | ||
14.39 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 15 | 20 | 2.8 | 49.5 | 45.81 | 34 | M5 | 3/8 X 7/32 | 6 | 25 | 0.1440 | ||
16.53 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 16 | 12 | 1.8 | 52.5 | 48.82 | 37 | M4 | 3/8 X 7/32 | 4 | 28 | 0.2454 | ||
16.53 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 16 | 14 | 2.3 | 52.5 | 48.82 | 37 | M4 | 3/8 X 7/32 | 5 | 28 | 0.2366 | ||
16.53 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 16 | 15 | 2.3 | 52.5 | 48.82 | 37 | M4 | 3/8 X 7/32 | 5 | 28 | 0.2337 | ||
16.53 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 16 | 16 | 2.3 | 52.5 | 48.82 | 37 | M4 | 3/8 X 7/32 | 5 | 28 | 0.2266 | ||
16.53 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 16 | 18 | 2.8 | 52.5 | 48.82 | 37 | M5 | 3/8 X 7/32 | 6 | 28 | 0.2173 | ||
16.53 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 16 | 19 | 2.8 | 52.5 | 48.82 | 37 | M5 | 3/8 X 7/32 | 6 | 28 | 0.2093 | ||
16.53 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 16 | 20 | 2.8 | 52.5 | 48.82 | 37 | M5 | 3/8 X 7/32 | 6 | 28 | 0.2008 | ||
16.53 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 16 | 22 | 2.8 | 52.5 | 48.82 | 37 | M5 | 3/8 X 7/32 | 6 | 28 | 0.1873 | ||
19.95 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 17 | 12 | 1.8 | 55.5 | 51.83 | 40 | M4 | 3/8 X 7/32 | 4 | 28 | 0.2910 | ||
19.95 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 17 | 14 | 2.3 | 55.5 | 51.83 | 40 | M4 | 3/8 X 7/32 | 5 | 28 | 0.2809 | ||
19.95 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 17 | 15 | 2.3 | 55.5 | 51.83 | 40 | M4 | 3/8 X 7/32 | 5 | 28 | 0.2770 | ||
19.95 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 17 | 16 | 2.3 | 55.5 | 51.83 | 40 | M4 | 3/8 X 7/32 | 5 | 28 | 0.2660 | ||
19.95 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 17 | 18 | 2.8 | 55.5 | 51.83 | 40 | M5 | 3/8 X 7/32 | 6 | 28 | 0.2520 | ||
19.95 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 17 | 19 | 2.8 | 55.5 | 51.83 | 40 | M5 | 3/8 X 7/32 | 6 | 28 | 0.2500 | ||
19.95 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 17 | 20 | 2.8 | 55.5 | 51.83 | 40 | M5 | 3/8 X 7/32 | 6 | 28 | 0.2390 | ||
19.95 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 17 | 22 | 2.8 | 55.5 | 51.83 | 40 | M5 | 3/8 X 7/32 | 6 | 28 | 0.2310 | ||
22.11 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 18 | 12 | 1.8 | 58.6 | 54.85 | 40 | M4 | 3/8 X 7/32 | 4 | 28 | 0.2930 | ||
22.11 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 18 | 14 | 2.3 | 58.6 | 54.85 | 40 | M4 | 3/8 X 7/32 | 5 | 28 | 0.2850 | ||
22.11 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 18 | 15 | 2.3 | 58.6 | 54.85 | 43 | M4 | 3/8 X 7/32 | 5 | 28 | 0.3180 | ||
22.11 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 18 | 16 | 2.3 | 58.6 | 54.85 | 43 | M4 | 3/8 X 7/32 | 5 | 28 | 0.3100 | ||
22.11 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 18 | 18 | 2.8 | 58.6 | 54.85 | 43 | M5 | 3/8 X 7/32 | 6 | 28 | 0.3010 | ||
22.11 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 18 | 19 | 2.8 | 58.6 | 54.85 | 43 | M5 | 3/8 X 7/32 | 6 | 28 | 0.2950 | ||
22.11 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 18 | 20 | 2.8 | 58.6 | 54.85 | 43 | M5 | 3/8 X 7/32 | 6 | 28 | 0.2830 | ||
22.11 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 18 | 22 | 2.8 | 58.6 | 54.85 | 43 | M5 | 3/8X7/32 | 6 | 28 | 0.2740 | ||
22.11 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 18 | 24 | 3.3 | 58.6 | 54.85 | 43 | M6 | 3/8 X 7/32 | 8 | 28 | 0.2480 | ||
22.11 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 18 | 25 | 3.3 | 58.6 | 54.85 | 43 | M6 | 3/8 X 7/32 | 8 | 28 | 0.2460 | ||
23.50 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 19 | 12 | 1.8 | 61.6 | 57.87 | 40 | M4 | 3/8 X 7/32 | 4 | 28 | 0.3062 | ||
23.50 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 19 | 14 | 2.3 | 61.6 | 57.87 | 40 | M4 | 3/8 X 7/32 | 5 | 28 | 0.2941 | ||
23.50 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 19 | 15 | 2.3 | 61.6 | 57.87 | 45 | M4 | 3/8 X 7/32 | 5 | 28 | 0.3552 | ||
23.50 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 19 | 16 | 2.3 | 61.6 | 57.87 | 45 | M4 | 3/8 X 7/32 | 5 | 28 | 0.3487 | ||
23.50 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 19 | 18 | 2.8 | 61.6 | 57.87 | 45 | M5 | 3/8 X 7/32 | 6 | 28 | 0.3313 | ||
23.50 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 19 | 19 | 2.8 | 61.6 | 57.87 | 45 | M5 | 3/8 X 7/32 | 6 | 28 | 0.3293 | ||
23.50 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 19 | 20 | 2.8 | 61.6 | 57.87 | 45 | M5 | 3/8 X 7/32 | 6 | 28 | 0.3216 | ||
23.50 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 19 | 22 | 2.8 | 61.6 | 57.87 | 45 | M5 | 3/8 X 7/32 | 6 | 28 | 0.3051 | ||
23.50 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 19 | 24 | 3.3 | 61.6 | 57.87 | 45 | M6 | 3/8 X 7/32 | 8 | 28 | 0.2871 | ||
23.50 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 19 | 25 | 3.3 | 61.6 | 57.87 | 45 | M6 | 3/8 X 7/32 | 8 | 28 | 0.2763 | ||
23.65 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 20 | 12 | 1.8 | 64.6 | 60.89 | 40 | M4 | 3/8 X 7/32 | 4 | 28 | 0.3190 | ||
23.65 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 20 | 14 | 2.3 | 64.6 | 60.89 | 40 | M4 | 3/8 X 7/32 | 5 | 28 | 0.3100 | ||
23.65 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 20 | 15 | 2.3 | 64.6 | 60.89 | 46 | M4 | 3/8 X 7/32 | 5 | 28 | 0.3770 | ||
23.65 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 20 | 16 | 2.3 | 64.6 | 60.89 | 46 | M4 | 3/8 X 7/32 | 5 | 28 | 0.3710 | ||
23.65 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 20 | 18 | 2.8 | 64.6 | 60.89 | 46 | M5 | 3/8 X 7/32 | 6 | 28 | 0.3580 | ||
23.65 € | 1 | 4 giorni | Profilo B | 20 | 19 | 2.8 | 64.6 | 60.89 | 46 | M5 | 3/8 X 7/32 | 6 | 28 | 0.3520 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Denominazione | Ruota dentata | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Semplice | Versione 2 | Pronto per il montaggio | Superficie corpo base | Grezzo |
C(mm) | 1 | N. ISO | 06 B-1 | B1(mm) | 5.3 |
Passo(mm) | 9.525 X 5.72 | DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 10 |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Profilo pignone
Numero di denti(t)
D3(mm)
T2(mm)
D(mm)
D1=Diametro primitivo(mm)
D2(mm)
D4
Divisione pollici (PxB1)
B3(mm)
L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali