Ruota dentata acciaio, preforato, ISO=12B-2 (22265)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22265-30340716008
22265-30340716009
22265-30340716010
22265-30340716011
22265-30340716012
22265-30340716013
22265-30340716014
22265-30340716015
22265-30340716016
22265-30340716017
22265-30340716018
22265-30340716019
22265-30340716020
22265-30340716021
22265-30340716022
22265-30340716023
22265-30340716024
22265-30340716025
22265-30340716026
22265-30340716027
22265-30340716028
22265-30340716029
22265-30340716030
22265-30340716031
22265-30340716032
22265-30340716033
22265-30340716034
22265-30340716035
22265-30340716036
22265-30340716037
22265-30340716038
22265-30340716039
22265-30340716040
22265-30340716041
22265-30340716042
22265-30340716043
22265-30340716044
22265-30340716045
22265-30340716046
22265-30340716047
22265-30340716048
22265-30340716050
22265-30340716052
22265-30340716054
22265-30340716055
22265-30340716056
22265-30340716057
22265-30340716058
22265-30340716060
22265-30340716064
22265-30340716065
22265-30340716068
22265-30340716070
22265-30340716072
22265-30340716075
22265-30340716076
22265-30340716080
22265-30340716085
22265-30340716090
22265-30340716095
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D N=N. di denti D1=Diametro primitivo D3 max.

12.99 €

1 4 giorni 58849.7812

14.27 €

1 4 giorni 63.9955.712

17.15 €

1 4 giorni 69.81061.6412

20.82 €

1 4 giorni 75.81167.6112

20.56 €

1 4 giorni 81.81273.514

19.40 €

1 4 giorni 87.81379.5914

17.98 €

1 4 giorni 93.81485.6116

19.87 €

1 4 giorni 99.81591.6316

22.89 €

1 4 giorni 105.81697.6516

25.30 €

1 4 giorni 111.917103.6716

27.41 €

1 4 giorni 117.918109.7116

31.30 €

1 4 giorni 123.919115.7516

34.00 €

1 4 giorni 13020121.7816

37.04 €

1 4 giorni 13621127.8220

40.31 €

1 4 giorni 14222133.8620

42.72 €

1 4 giorni 148.123139.920

47.39 €

1 4 giorni 154.124145.9420

51.05 €

1 4 giorni 160.22515220

54.62 €

1 4 giorni 166.226158.0420

58.93 €

1 4 giorni 172.327164.0920

61.51 €

1 4 giorni 178.328170.1320

67.07 €

1 4 giorni 184.429176.1920

71.80 €

1 4 giorni 190.430182.2520

75.91 €

1 4 giorni 196.531188.3120

78.73 €

1 4 giorni 202.532194.3520

82.97 €

1 4 giorni 208.633200.420

88.21 €

1 4 giorni 214.634206.4620

93.52 €

1 4 giorni 220.735212.5220

98.46 €

1 4 giorni 226.836218.5825

103.65 €

1 4 giorni 232.837224.6425

108.99 €

1 4 giorni 238.938230.6925

114.90 €

1 4 giorni 244.939236.7525

120.93 €

1 4 giorni 25140242.8125

126.42 €

1 4 giorni 258.941248.8725

139.95 €

1 4 giorni 26542254.9325

146.58 €

1 4 giorni 271.143260.9825

153.04 €

1 4 giorni 277.144267.0325

159.96 €

1 4 giorni 283.245273.125

166.04 €

1 4 giorni 289.246279.1625

171.82 €

1 4 giorni 295.347285.2125

180.85 €

1 4 giorni 301.448291.2725

195.68 €

1 4 giorni 313.550303.3925

210.74 €

1 4 giorni 325.652315.525

230.42 €

1 4 giorni 337.754327.6425

238.64 €

1 4 giorni 343.855333.725

246.96 €

1 4 giorni 349.856339.7525

256.45 €

1 4 giorni 355.957345.8125

265.18 €

1 4 giorni 36258351.8725

282.00 €

1 4 giorni 374.160363.9925

319.06 €

1 4 giorni 398.364388.2430

328.63 €

1 4 giorni 404.465394.2930

358.61 €

1 4 giorni 422.668412.4930

379.35 €

1 4 giorni 434.770424.6130

402.84 €

1 4 giorni 446.872436.7430

433.39 €

1 4 giorni 46575454.9130

444.61 €

1 4 giorni 471.176460.9930

491.10 €

1 4 giorni 495.380485.2230

552.39 €

1 4 giorni 525.685515.5530

617.30 €

1 4 giorni 555.990545.8630

685.87 €

1 4 giorni 586.295576.1730

Loading...

Informazioni di base

B1 10.8 R 19 C 2
N. ISO 12 B-2 Versione 2 preforato Versione 1 2x2
Materiale corpo base Acciaio Denominazione ruota dentata Divisione pollici (PxB1) 3/4 x 7/16
Passo(mm) 19.05 x 11.68 Superficie corpo base grezzo DIN ISO DIN ISO 606
B2 30.3 RoHS

Supporto tecnico