Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22255-11001702013 |
22255-11001702014 |
22255-11001702015 |
22255-11001702016 |
22255-11001702017 |
22255-11001702018 |
22255-11001702019 |
22255-11001702020 |
22255-11001702021 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | D3 (mm) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.08 € | 1 | 4 giorni | 13 | 16 | 16 | 117.7 | 106.12 | 78 | 40 | 1.8310 | ||
136.41 € | 1 | 4 giorni | 14 | 16 | 16 | 125.7 | 114.15 | 84 | 40 | 2.1490 | ||
157.65 € | 1 | 4 giorni | 15 | 16 | 16 | 133.7 | 122.17 | 92 | 40 | 2.5190 | ||
193.99 € | 1 | 4 giorni | 16 | 20 | 20 | 141.8 | 130.2 | 100 | 45 | 3.1950 | ||
206.71 € | 1 | 4 giorni | 17 | 20 | 20 | 149.8 | 138.22 | 100 | 45 | 3.4000 | ||
219.50 € | 1 | 4 giorni | 18 | 20 | 20 | 157.8 | 146.28 | 100 | 45 | 3.6400 | ||
234.45 € | 1 | 4 giorni | 19 | 20 | 20 | 165.9 | 154.33 | 100 | 45 | 3.8650 | ||
251.52 € | 1 | 4 giorni | 20 | 20 | 20 | 173.9 | 162.38 | 100 | 45 | 4.1050 | ||
302.54 € | 1 | 4 giorni | 21 | 20 | 20 | 182 | 170.43 | 110 | 50 | 5.0100 |
Loading...
Profilo pignone | Profilo B | Materiale | Acciaio inox | Denominazione | Ruota dentata |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Semplice | Versione 2 | Preforato | Superficie corpo base | Grezzo |
C(mm) | 2.5 | N. ISO | 16 B-1 | Division (PxB1) | 1X17.02mm |
B1(mm) | 16.2 | Passo(mm) | 25.4 X 17.02 | DIN ISO | DIN ISO 606 |
R(mm) | 26 | RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
D3(mm)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Diametro primitivo(mm)
D2(mm)
L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali