Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | D2 | L | N=N. di denti | D3 | D1=Diametro primitivo | D3 max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.52 € | 1 | 4 giorni | 87.8 | 58 | 35 | 13 | 16 | 79.59 | 16 | ||
61.67 € | 1 | 4 giorni | 93.8 | 64 | 35 | 14 | 16 | 85.61 | 16 | ||
72.42 € | 1 | 4 giorni | 99.8 | 70 | 35 | 15 | 16 | 91.63 | 16 | ||
83.09 € | 1 | 4 giorni | 105.8 | 75 | 35 | 16 | 16 | 97.65 | 16 | ||
91.66 € | 1 | 4 giorni | 111.9 | 80 | 35 | 17 | 16 | 103.67 | 16 | ||
98.06 € | 1 | 4 giorni | 117.9 | 80 | 35 | 18 | 16 | 109.71 | 16 | ||
108.77 € | 1 | 4 giorni | 123.9 | 80 | 35 | 19 | 16 | 115.75 | 16 | ||
115.08 € | 1 | 4 giorni | 130 | 80 | 35 | 20 | 16 | 121.78 | 16 | ||
144.91 € | 1 | 4 giorni | 136 | 90 | 40 | 21 | 20 | 127.82 | 20 | ||
157.65 € | 1 | 4 giorni | 148.1 | 90 | 40 | 23 | 20 | 139.9 | 20 | ||
172.67 € | 1 | 4 giorni | 160.2 | 90 | 40 | 25 | 20 | 152 | 20 |
Loading...
B1 | 11.1 | R | 19 | C | 2 |
---|---|---|---|---|---|
N. ISO | 12 B-1 | Versione 2 | preforato | Versione 1 | semplice |
Materiale corpo base | acciaio inox | Denominazione | Ruota Dentata | Divisione pollici (PxB1) | 3/4X7/16 |
Passo(mm) | 19.05 x 11.68 | Superficie corpo base | grezzo | DIN ISO | DIN ISO 606 |
RoHS | sì | PL Edelstahl | sì |
Configura
Proprietà di base
D
D2
L
N=N. di denti
D3
D1=Diametro primitivo
D3 max.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali