Ruote dentate semplici 5/8“ x 3/8“ in acciaio inox DIN ISO 606 (22255)

Ruote dentate semplici 5/8“ x 3/8“ in acciaio inox DIN ISO 606 (22255)
· Compatibile con catene a rulli a norma DIN ISO 606

· Preforato

· Con mozzo unilaterale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22255-10580308013
22255-10580308014
22255-10580308015
22255-10580308016
22255-10580308017
22255-10580308018
22255-10580308019
22255-10580308020
22255-10580308021
22255-10580308023
22255-10580308025
22255-10580308030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
D3
(mm)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

37.67 €

1 4 giorni 13121273.266.3247300.4683

40.10 €

1 4 giorni 14121278.271.3452300.5703

45.35 €

1 4 giorni 15121283.276.3657300.6839

51.06 €

1 4 giorni 16121288.381.3760300.7658

54.99 €

1 4 giorni 17121293.386.3960300.8139

61.76 €

1 4 giorni 18141498.391.4270301.0110

66.16 €

1 4 giorni 191414103.396.4570301.0670

72.42 €

1 4 giorni 201414108.4101.4975301.2200

76.74 €

1 4 giorni 211616113.4106.5275301.2540

93.74 €

1 4 giorni 231616123.5116.5880301.4860

102.34 €

1 4 giorni 251616133.6126.6680301.6050

150.71 €

1 4 giorni 302020158.8151.8790352.4290

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo B Materiale Acciaio inox Denominazione Ruota dentata
Versione 1 Semplice Versione 2 Preforato Superficie corpo base Grezzo
C(mm) 1.6 N. ISO 10 B-1 Divisione pollici (PxB1) 5/8X3/8
B1(mm) 9.1 Passo(mm) 15.875 X 9.65 DIN ISO DIN ISO 606
R(mm) 16 RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico