Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | D2 | L | N=N. di denti | D3 | D1=Diametro primitivo | Materiale corpo base | D3 max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.28 € | 1 | 4 giorni | 28.6 | 15 | 20 | 8 | 8 | 24.89 | acciaio | 8 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 31.5 | 18 | 20 | 9 | 8 | 27.85 | acciaio | 8 | ||
3.01 € | 1 | 4 giorni | 34.5 | 20 | 20 | 10 | 8 | 30.82 | acciaio | 8 | ||
3.41 € | 1 | 4 giorni | 37.5 | 22 | 25 | 11 | 8 | 33.8 | acciaio | 8 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | 40.5 | 25 | 25 | 12 | 8 | 36.8 | acciaio | 8 | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 43.5 | 28 | 25 | 13 | 8 | 39.8 | acciaio | 8 | ||
5.05 € | 1 | 4 giorni | 46.5 | 31 | 25 | 14 | 8 | 42.8 | acciaio | 8 | ||
5.19 € | 1 | 4 giorni | 49.5 | 34 | 25 | 15 | 8 | 45.81 | acciaio | 8 | ||
5.99 € | 1 | 4 giorni | 52.5 | 37 | 28 | 16 | 10 | 48.82 | acciaio | 10 | ||
5.95 € | 1 | 4 giorni | 55.5 | 40 | 28 | 17 | 10 | 51.83 | acciaio | 10 | ||
6.65 € | 1 | 4 giorni | 58.6 | 43 | 28 | 18 | 10 | 54.85 | acciaio | 10 | ||
7.08 € | 1 | 4 giorni | 61.6 | 45 | 28 | 19 | 10 | 57.87 | acciaio | 10 | ||
7.12 € | 1 | 4 giorni | 64.6 | 46 | 28 | 20 | 10 | 60.89 | acciaio | 10 | ||
7.60 € | 1 | 4 giorni | 67.6 | 48 | 28 | 21 | 12 | 63.91 | acciaio | 12 | ||
8.71 € | 1 | 4 giorni | 70.6 | 50 | 28 | 22 | 12 | 66.93 | acciaio | 12 | ||
9.34 € | 1 | 4 giorni | 73.7 | 52 | 28 | 23 | 12 | 69.95 | acciaio | 12 | ||
9.51 € | 1 | 4 giorni | 76.7 | 54 | 28 | 24 | 12 | 72.97 | acciaio | 12 | ||
10.34 € | 1 | 4 giorni | 79.7 | 57 | 28 | 25 | 12 | 76 | acciaio | 12 | ||
11.21 € | 1 | 4 giorni | 82.7 | 60 | 28 | 26 | 12 | 79.02 | acciaio | 12 | ||
11.65 € | 1 | 4 giorni | 85.7 | 60 | 28 | 27 | 12 | 82.04 | acciaio | 12 | ||
12.34 € | 1 | 4 giorni | 88.8 | 60 | 28 | 28 | 12 | 85.07 | acciaio | 12 | ||
12.60 € | 1 | 4 giorni | 91.8 | 60 | 28 | 29 | 12 | 88.09 | acciaio | 12 | ||
13.05 € | 1 | 4 giorni | 94.8 | 60 | 30 | 30 | 12 | 91.12 | acciaio | 12 | ||
15.07 € | 1 | 4 giorni | 97.9 | 65 | 30 | 31 | 14 | 94.15 | acciaio | 14 | ||
15.43 € | 1 | 4 giorni | 100.9 | 65 | 30 | 32 | 14 | 97.17 | acciaio | 14 | ||
15.79 € | 1 | 4 giorni | 103.9 | 65 | 30 | 33 | 14 | 100.2 | acciaio | 14 | ||
16.22 € | 1 | 4 giorni | 106.9 | 65 | 30 | 34 | 14 | 103.23 | acciaio | 14 | ||
17.18 € | 1 | 4 giorni | 110 | 65 | 30 | 35 | 14 | 106.26 | acciaio | 14 | ||
17.79 € | 1 | 4 giorni | 113 | 70 | 30 | 36 | 16 | 109.29 | acciaio | 16 | ||
18.16 € | 1 | 4 giorni | 116 | 70 | 30 | 37 | 16 | 112.32 | acciaio | 16 | ||
24.54 € | 1 | 4 giorni | 119 | 70 | 32 | 38 | 20 | 115.34 | ghisa grigia | 20 | ||
27.26 € | 1 | 4 giorni | 141.1 | 70 | 32 | 45 | 20 | 136.54 | ghisa grigia | 20 | ||
37.73 € | 1 | 4 giorni | 177.5 | 70 | 32 | 57 | 20 | 172.91 | ghisa grigia | 20 | ||
49.03 € | 1 | 4 giorni | 235.1 | 70 | 35 | 76 | 20 | 230.49 | ghisa grigia | 20 | ||
72.49 € | 1 | 4 giorni | 292.7 | 80 | 40 | 95 | 20 | 288.08 | ghisa grigia | 20 | ||
111.09 € | 1 | 4 giorni | 350.3 | 80 | 40 | 114 | 20 | 345.68 | ghisa grigia | 20 |
Loading...
B1 | 5.3 | R | 10 | C | 1 |
---|---|---|---|---|---|
N. ISO | 06 B-1 | Versione 2 | preforato | Versione 1 | semplice |
Denominazione | Ruota Dentata | Divisione pollici (PxB1) | 3/8X7/32 | Passo(mm) | 9.525 x 5.72 |
Superficie corpo base | grezzo | DIN ISO | DIN ISO 606 | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
D
D2
L
N=N. di denti
D3
D1=Diametro primitivo
Materiale corpo base
D3 max.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali