Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diametro primitivo (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.34 € | 1 | 4 giorni | 8 | 6 | 23.4 | 20.9 | 13 | 12 | 0.0122 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | 9 | 6 | 25.9 | 23.39 | 15 | 12 | 0.0166 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | 28.4 | 25.89 | 17 | 12 | 0.0219 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | 11 | 7 | 31 | 28.39 | 18 | 13 | 0.0265 | ||
3.78 € | 1 | 4 giorni | 12 | 7 | 33.7 | 30.91 | 20 | 13 | 0.0336 | ||
3.91 € | 1 | 4 giorni | 13 | 7 | 36.7 | 33.42 | 23 | 13 | 0.0445 | ||
4.39 € | 1 | 4 giorni | 14 | 7 | 39.2 | 35.95 | 25 | 13 | 0.0535 | ||
4.75 € | 1 | 4 giorni | 15 | 7 | 41.7 | 38.48 | 28 | 13 | 0.0651 | ||
4.89 € | 1 | 4 giorni | 16 | 8 | 44.2 | 41.01 | 30 | 14 | 0.0815 | ||
4.98 € | 1 | 4 giorni | 17 | 8 | 46.7 | 43.53 | 30 | 14 | 0.0837 | ||
5.53 € | 1 | 4 giorni | 18 | 8 | 49.2 | 46.07 | 30 | 14 | 0.0891 | ||
5.66 € | 1 | 4 giorni | 19 | 8 | 51.7 | 48.61 | 30 | 14 | 0.0911 | ||
5.77 € | 1 | 4 giorni | 20 | 8 | 54.2 | 51.14 | 30 | 14 | 0.0962 | ||
5.77 € | 1 | 4 giorni | 21 | 8 | 57.2 | 53.67 | 35 | 14 | 0.1198 | ||
6.28 € | 1 | 4 giorni | 22 | 8 | 59.4 | 56.21 | 35 | 14 | 0.1275 | ||
6.28 € | 1 | 4 giorni | 23 | 8 | 62.2 | 58.75 | 35 | 14 | 0.1297 | ||
6.83 € | 1 | 4 giorni | 24 | 8 | 64.7 | 61.29 | 35 | 14 | 0.1341 | ||
6.83 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8 | 67.2 | 63.83 | 35 | 14 | 0.1409 | ||
7.08 € | 1 | 4 giorni | 26 | 10 | 69.7 | 66.37 | 40 | 16 | 0.1883 | ||
7.12 € | 1 | 4 giorni | 27 | 10 | 72.3 | 68.91 | 40 | 16 | 0.1890 | ||
8.36 € | 1 | 4 giorni | 28 | 10 | 74.7 | 71.45 | 40 | 16 | 0.1997 | ||
8.36 € | 1 | 4 giorni | 29 | 10 | 77.2 | 73.99 | 40 | 16 | 0.2049 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | 30 | 10 | 80.2 | 76.53 | 40 | 16 | 0.2042 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | 31 | 12 | 82.7 | 79.08 | 40 | 16 | 0.2105 | ||
9.66 € | 1 | 4 giorni | 32 | 12 | 85.2 | 81.61 | 40 | 16 | 0.2133 | ||
9.66 € | 1 | 4 giorni | 33 | 12 | 87.7 | 84.16 | 40 | 16 | 0.2211 | ||
10.46 € | 1 | 4 giorni | 34 | 12 | 90.2 | 86.7 | 40 | 16 | 0.2315 | ||
10.60 € | 1 | 4 giorni | 35 | 12 | 92.7 | 89.24 | 40 | 16 | 0.2416 | ||
11.26 € | 1 | 4 giorni | 36 | 12 | 95.2 | 91.79 | 40 | 16 | 0.2476 | ||
11.37 € | 1 | 4 giorni | 37 | 12 | 97.7 | 94.33 | 40 | 16 | 0.2532 | ||
12.16 € | 1 | 4 giorni | 38 | 12 | 100.2 | 96.88 | 40 | 16 | 0.2647 | ||
13.30 € | 1 | 4 giorni | 39 | 12 | 102.7 | 99.42 | 40 | 16 | 0.2703 | ||
14.60 € | 1 | 4 giorni | 40 | 12 | 105.7 | 101.97 | 40 | 16 | 0.2706 | ||
19.24 € | 1 | 4 giorni | 45 | 12 | 118.6 | 114.69 | 60 | 20 | 0.5714 | ||
21.65 € | 1 | 4 giorni | 48 | 12 | 125.5 | 122.32 | 62 | 20 | 0.6240 | ||
22.63 € | 1 | 4 giorni | 50 | 12 | 131.5 | 127.41 | 62 | 20 | 0.6317 | ||
27.03 € | 1 | 4 giorni | 57 | 14 | 149.3 | 145.22 | 80 | 20 | 0.9800 | ||
28.32 € | 1 | 4 giorni | 60 | 16 | 156 | 152.85 | 80 | 34 | 1.5300 | ||
39.19 € | 1 | 4 giorni | 76 | 20 | 196.7 | 193.59 | 80 | 34 | 1.7400 |
Loading...
Profilo pignone | Profilo B | Materiale | Acciaio | Denominazione | Ruota dentata |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Semplice | Versione 2 | Preforato | Superficie corpo base | Grezzo |
C(mm) | 0.8 | N. ISO | 05 B-1 | B1(mm) | 2.8 |
Passo(mm) | 8.0 X 3.0 | DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 8 |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Diametro primitivo(mm)
D2(mm)
L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali