Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | T2 | D | D2 | L | B3 | N=N. di denti | D3 | D4 | D1=Diametro primitivo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.17 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 101.7 | 61 | 40 | 8 | 11 | 25 | M6 | 90.14 | ||
34.17 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 101.7 | 61 | 40 | 8 | 11 | 28 | M6 | 90.14 | ||
34.17 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 101.7 | 61 | 40 | 8 | 11 | 30 | M6 | 90.14 | ||
34.17 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 101.7 | 61 | 40 | 10 | 11 | 32 | M8 | 90.14 | ||
34.17 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 101.7 | 61 | 40 | 10 | 11 | 35 | M8 | 90.14 | ||
34.17 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 101.7 | 65 | 40 | 10 | 11 | 38 | M8 | 90.14 | ||
34.17 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 101.7 | 67 | 40 | 12 | 11 | 40 | M10 | 90.14 | ||
34.17 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 101.7 | 67 | 40 | 12 | 11 | 42 | M10 | 90.14 | ||
40.60 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 109.7 | 69 | 40 | 8 | 12 | 25 | M6 | 98.14 | ||
40.60 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 109.7 | 69 | 40 | 8 | 12 | 28 | M6 | 98.14 | ||
40.60 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 109.7 | 69 | 40 | 8 | 12 | 30 | M6 | 98.14 | ||
40.60 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 109.7 | 69 | 40 | 10 | 12 | 32 | M8 | 98.14 | ||
40.60 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 109.7 | 69 | 40 | 10 | 12 | 35 | M8 | 98.14 | ||
40.60 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 109.7 | 69 | 40 | 10 | 12 | 38 | M8 | 98.14 | ||
40.60 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 109.7 | 69 | 40 | 12 | 12 | 40 | M10 | 98.14 | ||
40.60 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 109.7 | 69 | 40 | 12 | 12 | 42 | M10 | 98.14 | ||
47.39 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 117.7 | 70 | 40 | 8 | 13 | 25 | M6 | 106.12 | ||
47.39 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 117.7 | 78 | 40 | 8 | 13 | 28 | M6 | 106.12 | ||
47.39 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 117.7 | 78 | 40 | 8 | 13 | 30 | M6 | 106.12 | ||
47.39 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 117.7 | 78 | 40 | 10 | 13 | 32 | M8 | 106.12 | ||
47.39 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 117.7 | 78 | 40 | 10 | 13 | 35 | M8 | 106.12 | ||
47.39 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 117.7 | 78 | 40 | 10 | 13 | 38 | M8 | 106.12 | ||
47.39 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 117.7 | 78 | 40 | 12 | 13 | 40 | M10 | 106.12 | ||
47.39 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 117.7 | 78 | 40 | 12 | 13 | 42 | M10 | 106.12 | ||
47.39 € | 1 | 4 giorni | 3.8 | 117.7 | 78 | 40 | 14 | 13 | 45 | M12 | 106.12 | ||
47.39 € | 1 | 4 giorni | 3.8 | 117.7 | 78 | 40 | 14 | 13 | 48 | M12 | 106.12 | ||
47.39 € | 1 | 4 giorni | 3.8 | 117.7 | 78 | 40 | 14 | 13 | 50 | M12 | 106.12 | ||
50.85 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 125.7 | 70 | 40 | 8 | 14 | 25 | M6 | 114.15 | ||
50.85 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 125.7 | 80 | 40 | 8 | 14 | 28 | M6 | 114.15 | ||
50.85 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 125.7 | 80 | 40 | 8 | 14 | 30 | M6 | 114.15 | ||
50.85 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 125.7 | 80 | 40 | 10 | 14 | 32 | M8 | 114.15 | ||
50.85 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 125.7 | 84 | 40 | 10 | 14 | 35 | M8 | 114.15 | ||
50.85 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 125.7 | 84 | 40 | 10 | 14 | 38 | M8 | 114.15 | ||
50.85 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 125.7 | 84 | 40 | 12 | 14 | 40 | M10 | 114.15 | ||
50.85 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 125.7 | 84 | 40 | 12 | 14 | 42 | M10 | 114.15 | ||
50.85 € | 1 | 4 giorni | 3.8 | 125.7 | 84 | 40 | 14 | 14 | 45 | M12 | 114.15 | ||
50.85 € | 1 | 4 giorni | 3.8 | 125.7 | 84 | 40 | 14 | 14 | 48 | M12 | 114.15 | ||
50.85 € | 1 | 4 giorni | 3.8 | 125.7 | 84 | 40 | 14 | 14 | 50 | M12 | 114.15 | ||
60.14 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 133.7 | 70 | 40 | 8 | 15 | 25 | M6 | 122.17 | ||
60.14 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 133.7 | 80 | 40 | 8 | 15 | 28 | M6 | 122.17 | ||
60.14 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 133.7 | 80 | 40 | 8 | 15 | 30 | M6 | 122.17 | ||
60.14 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 133.7 | 80 | 40 | 10 | 15 | 32 | M8 | 122.17 | ||
60.14 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 133.7 | 92 | 40 | 10 | 15 | 35 | M8 | 122.17 | ||
60.14 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 133.7 | 92 | 40 | 10 | 15 | 38 | M8 | 122.17 | ||
60.14 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 133.7 | 92 | 40 | 12 | 15 | 40 | M10 | 122.17 | ||
60.14 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 133.7 | 92 | 40 | 12 | 15 | 42 | M10 | 122.17 | ||
60.14 € | 1 | 4 giorni | 3.8 | 133.7 | 92 | 40 | 14 | 15 | 45 | M12 | 122.17 | ||
60.14 € | 1 | 4 giorni | 3.8 | 133.7 | 92 | 40 | 14 | 15 | 48 | M12 | 122.17 | ||
60.14 € | 1 | 4 giorni | 3.8 | 133.7 | 92 | 40 | 14 | 15 | 50 | M12 | 122.17 | ||
68.10 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 141.8 | 80 | 45 | 8 | 16 | 25 | M6 | 130.2 | ||
68.10 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 141.8 | 80 | 45 | 8 | 16 | 28 | M6 | 130.2 | ||
68.10 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 141.8 | 80 | 45 | 8 | 16 | 30 | M6 | 130.2 | ||
68.10 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 141.8 | 100 | 45 | 10 | 16 | 32 | M8 | 130.2 | ||
68.10 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 141.8 | 100 | 45 | 10 | 16 | 35 | M8 | 130.2 | ||
68.10 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 141.8 | 100 | 45 | 10 | 16 | 38 | M8 | 130.2 | ||
68.10 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 141.8 | 100 | 45 | 12 | 16 | 40 | M10 | 130.2 | ||
68.10 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 141.8 | 100 | 45 | 12 | 16 | 42 | M10 | 130.2 | ||
68.10 € | 1 | 4 giorni | 3.8 | 141.8 | 100 | 45 | 14 | 16 | 45 | M12 | 130.2 | ||
68.10 € | 1 | 4 giorni | 3.8 | 141.8 | 100 | 45 | 14 | 16 | 48 | M12 | 130.2 | ||
68.10 € | 1 | 4 giorni | 3.8 | 141.8 | 100 | 45 | 14 | 16 | 50 | M12 | 130.2 |
Loading...
B1 | 16.2 | R | 26 | C | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
N. ISO | 16 B-1 | Versione 2 | pronto per il montaggio | Versione 1 | semplice |
Materiale corpo base | Acciaio | Denominazione | Ruota Dentata | Passo(mm) | 25.4 x 17.02 |
Superficie corpo base | grezzo | DIN ISO | DIN ISO 606 | RoHS | sì |
Division (PxB1) | 1 x 17.02mm |
Configura
Proprietà di base
T2
D
D2
L
B3
N=N. di denti
D3
D4
D1=Diametro primitivo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali