Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22281-01-06108 |
22281-01-06208 |
22281-01-08110 |
22281-01-08210 |
22281-01-10110 |
22281-01-10210 |
22281-01-12112 |
22281-01-12212 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 1 | A (mm) | B1 (mm) | D=Filettatura | L (mm) | Compatibile con elemento di serraggio di dimensione | Coppia di serraggio della vite C1 (Nm) | N. ISO | X (mm) | Y (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.19 € | 1 | 4 giorni | Semplice | 21-34 | 10.2 | M8 | 45 | 1 | 10 | 06 B-1 | 74 | 40 | 0.0551 | ||
36.93 € | 1 | 4 giorni | Doppio | 26-29 | 10.2 | M8 | 45 | 1 | 10 | 06 B-2 | 74 | 40 | 0.0748 | ||
21.47 € | 1 | 4 giorni | Semplice | 23-47 | 13.9 | M10 | 60 | 2+3 | 20 | 08 B-1 | 96 | 50 | 0.1064 | ||
41.99 € | 1 | 4 giorni | Doppio | 30-40 | 13.9 | M10 | 60 | 2+3 | 20 | 08 B-2 | 96 | 50 | 0.1446 | ||
32.91 € | 1 | 4 giorni | Semplice | 25-48 | 16.5 | M10 | 60 | 3 | 20 | 10 B-1 | 125 | 55 | 0.1448 | ||
62.80 € | 1 | 4 giorni | Doppio | 34-47 | 16.5 | M10 | 60 | 3 | 20 | 10 B-2 | 125 | 55 | 0.2295 | ||
38.76 € | 1 | 4 giorni | Semplice | 29-64 | 19.5 | M12 | 80 | 4 | 35 | 12 B-1 | 147 | 80 | 0.2488 | ||
66.30 € | 1 | 4 giorni | Doppio | 39-54 | 19.5 | M12 | 80 | 4 | 35 | 12 B-2 | 147 | 80 | 0.4006 |
Loading...
Materiale corpo base | Plastica | Denominazione | Kit pattini tendicatena | RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Versione 1
A(mm)
B1(mm)
D=Filettatura
L(mm)
Compatibile con elemento di serraggio di dimensione
Coppia di serraggio della vite C1(Nm)
N. ISO
X(mm)
Y(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali