Elemento di serraggio, acciaio (22281-16)

Elemento di serraggio, acciaio (22281-16)
· Corpo a molla integrato in gomma naturale altamente elastica e indeformabile

· Unità di serraggio pronta per il montaggio idonea per il tensionamento di trasmissioni a catena o a cinghia

· Adatto per entrambe le direzioni di serraggio

· Privo di manutenzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22281-16-2
22281-16-3
22281-16-4
22281-16-5
22281-16-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro
(mm)
D2 F1
(N)
F2
(N)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
P
(mm)
S1
(mm)
Dimensioni Coppia di serraggio della vite C1
(Nm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

61.27 €

1 4 giorni 1008019.5254810.5M614017011563+1 -0.513858.553210-0.4020

67.07 €

1 4 giorni 1008024.5306010.5M832043011578+1.5 -0.5171068.553325-0.6953

116.17 €

1 4 giorni 13010034507812.5M108201050155108+2 -0.51714810.569449-1.9600

189.09 €

1 4 giorni 175140426010020.5M1215001880205145+2 -0.515151012.5935145-3.7700

329.31 €

1 4 giorni 220175507011420.5M1625003125255198+3 -134181212.51176410No6.1600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio Denominazione Elemento di serraggio Superficie corpo base Verniciato
RoHS

Supporto tecnico