Supporto a flangia per rullo di trasporto, con cuscinetti a sfera, poliammide (10400)

Supporto a flangia per rullo di trasporto, con cuscinetti a sfera, poliammide (10400)
· Impiego versatile per attività di trasporto

· Dotato di cuscinetti

· Adatto per profili in alluminio con larghezza cava 8

· Perni di fissaggio caricati a molla

· Impiegabile anche a posteriori in una costruzione esistente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10400-5008

Codice componente
10400-5008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.76 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 Per rullo di trasporto Versione 2 Con cuscinetti a sfera Materiale corpo base Poliammide
Denominazione Supporto a flangia F max.(N) 1000 Tipo I
X min.(mm) 160 X max.(mm) 800 BN=Per cava 8
D=Diametro(mm) 50 VPE 2 RoHS
Peso (ERP)(kg) 0.1256

Si trova sulla pagina di Supporto a flangia per rullo di trasporto, con cuscinetti a sfera, poliammide (10400), il codice articolo è il seguente: 10400-5008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10400-5008.

Supporto tecnico