Serratura girevole, zinco (05561)

Serratura girevole, zinco (05561)
· Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine

· Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando

· Protezione dall'acqua e dalla polvere secondo IP 65

· Azionamento: chiave triangolare, quadra o intaglio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05561-16131
05561-16132
05561-20131
05561-20132
05561-86131
05561-86132
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corpo con finitura superficiale Colore principale Attuazione Peso (ERP)
(kg)

3.73 €

1 4 giorni cromatoargentoquadro 6 mm0.0214

3.73 €

1 4 giorni verniciato a polvereneroquadro 6 mm0.0209

3.73 €

1 4 giorni cromatoargentointaglio0.0230

3.73 €

1 4 giorni verniciato a polverenerointaglio0.0231

3.73 €

1 4 giorni cromatoargentoa triangolo 6.5 mm0.0201

3.73 €

1 4 giorni verniciato a polvereneroa triangolo 6.5 mm0.0207

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale zinco Articolo Serratura Girevole RoHS

Supporto tecnico