Serratura girevole leva, zinco (05571)

Serratura girevole leva, zinco (05571)
· Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine

· Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando

· Protezione dall'acqua e dalla polvere secondo IP 65

· La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05571-1181
05571-1182
05571-2181
05571-2182
05571-3181
05571-3182
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Attuazione Versione 2 Peso (ERP)
(kg)

19.00 €

1 4 giorni cromatoleva-0.1210

19.00 €

1 4 giorni verniciato a polvere colore neroLeva-0.0994

19.00 €

1 4 giorni cromatoleva con serraturachiusura 1010.1263

19.00 €

1 4 giorni verniciato a polvere colore neroLeva con serraturachiusura 1010.1257

19.00 €

1 4 giorni cromatoleva con serraturachiusura 13330.1405

19.00 €

1 4 giorni verniciato a polvere colore neroLeva con serraturachiusura 13330.1399

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale zinco Articolo Serratura girevole Versione 1 con azionamento a leva
RoHS

Supporto tecnico