Catenaccio a destra, forma A (04362)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04362-108
04362-110
04362-112
04362-116
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Foro di montaggio
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
H
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

2.18 €

1 4 giorni 8351873150.0342

2.18 €

1 4 giorni 10351873150.0307

4.43 €

1 4 giorni 12652375200.1200

6.20 €

1 4 giorni 16802796240.1746

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Catenaccio Forma A Versione 1 A destra
RoHS

Supporto tecnico