Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05547-05-43100
Materiale principale | Acciaio inox | Denominazione | Chiusura a leva | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Con dispositivo di scatto | Versione 2 | Foro avvitamento n.vis. | D=Foro di montaggio(mm) | 4.3 |
D1(mm) | 4.3 | E(mm) | 32 | E1(mm) | 13.5 |
E2(mm) | 32 | E3(mm) | 18 | E4(mm) | 36.5 |
E5(mm) | 32 | H=Altezza(mm) | 19.5 | H1(mm) | 5 |
L=Lunghezza(mm) | 100 | Tipo di prodotto | Standard | S(mm) | 2 |
Chiave in acciaio | 1.4301 | B=Larghezza(mm) | 53 | B1(mm) | 44 |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì | Peso (ERP)(kg) | 0.1884 |
Si trova sulla pagina di Chiusura a leva con dispositivo di scatto, foro avvitamento n.vis., forma B, acciaio (05547), il codice articolo è il seguente: 05547-05-43100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05547-05-43100.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali