Chiusura a leva con dispositivo di scatto, foro avvitamento n.vis., forma A, acciaio (05547)

Chiusura a leva con dispositivo di scatto, foro avvitamento n.vis., forma A, acciaio (05547)
· Tecnica di chiusura semplice per coperture, rivestimenti e container

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di serbatoi

· Superficie satinata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05547-05-43082

Codice componente
05547-05-43082
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

60.53 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Denominazione Chiusura a leva Forma A
Versione 1 Con dispositivo di scatto Versione 2 Foro avvitamento n.vis. D=Foro di montaggio(mm) 4.3
D1(mm) 4.3 E(mm) 13 E1(mm) 13.5
E2(mm) 30 E4(mm) 38.5 E5(mm) 13
H=Altezza(mm) 19.5 H1(mm) 5 L=Lunghezza(mm) 82
Tipo di prodotto Standard S(mm) 2 Chiave in acciaio 1.4301
B=Larghezza(mm) 33.6 B1(mm) 25 RoHS
PL Edelstahl Peso (ERP)(kg) 0.1148

Si trova sulla pagina di Chiusura a leva con dispositivo di scatto, foro avvitamento n.vis., forma A, acciaio (05547), il codice articolo è il seguente: 05547-05-43082.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05547-05-43082.

Supporto tecnico