Cavetto bowden con manicotto di plastica, con raccordo filettato, acciaio inox (05596)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05596-01-11X0500
05596-01-11X1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

14.46 €

1 4 giorni 500464.40.0100

15.22 €

1 4 giorni 1000964.40.0800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Materiale componenti Plastica Denominazione Cavetto bowden
Versione 1 Con manicotto di plastica Versione 2 Con raccordo filettato D(mm) 1.5
D1(mm) 5 D2(mm) 9 D3(mm) 5
D4(mm) 4.8 L2(mm) 19.5 L3(mm) 2.5
L4(mm) 2.5 B(mm) 7 B1(mm) 8
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico