Levetta di bloccaggio con molla di ritorno, alluminio (03102)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03102-11-2537

Codice componente
03102-11-2537
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.85 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Denominazione Levetta di bloccaggio Colore principale Incolore
Corpo con finitura superficiale Anodizzato Versione 1 Con molla di ritorno B=larghezza(mm) 37
C(mm) 2.5 D(mm) 6.2 D1(mm) 14
H=altezza(mm) 19 L=lunghezza(mm) 25 L1(mm) 12.5
RoHS PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.0110

Si trova sulla pagina di Levetta di bloccaggio con molla di ritorno, alluminio (03102), il codice articolo è il seguente: 03102-11-2537.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03102-11-2537.

Supporto tecnico