Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
26095-08-1052004 |
26095-08-1302504 |
26095-08-1653204 |
26095-08-2054005 |
26095-08-2555005 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=Diametro interno | D2=Diametro esterno | N=Numero dei fori di montaggio | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.05 € | 1 | 4 giorni | 10.5 | 20 | 20 | 0.0063 | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 13 | 25 | 25 | 0.0103 | ||
5.08 € | 1 | 4 giorni | 16.5 | 32 | 32 | 0.0170 | ||
6.25 € | 1 | 4 giorni | 20.5 | 40 | 40 | 0.0340 | ||
7.48 € | 1 | 4 giorni | 25.5 | 50 | 50 | 0.0100 |
Loading...
Materiale corpo base | acciaio | Denominazione | Disco Di Appoggio | Superficie corpo base | brunito |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
D1=Diametro interno
D2=Diametro esterno
N=Numero dei fori di montaggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali