Molla elicoidale ISO 10243, carico medio (26001)

Molla elicoidale ISO 10243, carico medio (26001)
· Possibilità di carichi alternati e continui elevati

· Utilizzo a temperature di lavoro di max. 230°

· Trattamento termico supplementare

· Lungo ciclo di vita

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26001-1005025
26001-1005032
26001-1005038
26001-1005044
26001-1005051
26001-1005064
26001-1005076
26001-1005305
26001-1206025
26001-1206032
26001-1206038
26001-1206044
26001-1206051
26001-1206064
26001-1206076
26001-1206089
26001-1206305
26001-1608025
26001-1608032
26001-1608038
26001-1608044
26001-1608051
26001-1608064
26001-1608076
26001-1608089
26001-1608102
26001-1608305
26001-2010025
26001-2010032
26001-2010038
26001-2010044
26001-2010051
26001-2010064
26001-2010076
26001-2010089
26001-2010102
26001-2010115
26001-2010127
26001-2010140
26001-2010152
26001-2010305
26001-2512025
26001-2512032
26001-2512038
26001-2512044
26001-2512051
26001-2512064
26001-2512076
26001-2512089
26001-2512102
26001-2512115
26001-2512127
26001-2512140
26001-2512152
26001-2512178
26001-2512203
26001-2512305
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L0=Lunghezza F1
(N)
F max.
(N)
D=Diametro del foro S1 S2 S max. F2
(N)
D1=Diametro del perno F
(N)
Peso (ERP)
(kg)

3.46 €

1 4 giorni 25100150106.37.59.41205160.0029

3.46 €

1 4 giorni 321041561089.6121255130.0035

4.08 €

1 4 giorni 38113170109.51114136511.90.0041

4.36 €

1 4 giorni 4411317010111317136510.30.0047

4.71 €

1 4 giorni 511131701013151913658.90.0053

5.60 €

1 4 giorni 641201801016192414457.50.0069

6.27 €

1 4 giorni 761011511019232912155.30.0079

20.98 €

1 4 giorni 30512218310769211414651.60.0323

4.08 €

1 4 giorni 2518828112.56.37.59.42256.3300.0055

4.08 €

1 4 giorni 3219829812.589.6122386.324.80.0717

4.71 €

1 4 giorni 3820330512.59.511142446.321.40.0075

5.01 €

1 4 giorni 4420430512.51113172446.318.50.0086

5.01 €

1 4 giorni 5119829612.51315192376.315.50.0104

5.33 €

1 4 giorni 6419429012.51619242326.312.10.0125

6.27 €

1 4 giorni 7619429112.51923292336.310.20.0153

7.85 €

1 4 giorni 8918728012.52227332246.38.40.0177

21.91 €

1 4 giorni 30516024012.576921141926.32.10.0655

4.36 €

1 4 giorni 25309463166.37.59.4371849.40.0107

4.71 €

1 4 giorni 322974451689.612356837.10.0147

5.01 €

1 4 giorni 38322483169.51114386833.90.0152

5.60 €

1 4 giorni 44330495161113173968300.0184

6.27 €

1 4 giorni 5133750516131519404826.40.0209

6.58 €

1 4 giorni 6432849216161924394820.50.0270

6.86 €

1 4 giorni 7633850716192329406817.80.0301

7.23 €

1 4 giorni 8933850716222733406815.20.0351

7.85 €

1 4 giorni 10234451616263138413813.50.0395

24.44 €

1 4 giorni 30536654916769211443984.80.1215

4.71 €

1 4 giorni 25564847206.37.59.46771090.30.0189

5.33 €

1 4 giorni 325468202089.6126561068.30.0231

5.60 €

1 4 giorni 38523785209.511146281055.10.0277

5.96 €

1 4 giorni 444957432011131759410450.0313

5.96 €

1 4 giorni 51496744201315195951038.90.0577

6.27 €

1 4 giorni 64486730201619245841030.40.0455

7.23 €

1 4 giorni 76471707201923295651024.80.0544

9.69 €

1 4 giorni 89473711202227335691021.30.0638

10.05 €

1 4 giorni 102474710202631385681018.60.0745

10.34 €

1 4 giorni 115469704202935435631016.30.0854

11.59 €

1 4 giorni 127467700203238485601014.70.0932

12.56 €

1 4 giorni 140466698203542535591013.30.1020

13.46 €

1 4 giorni 1524566842038465754710120.1098

28.21 €

1 4 giorni 305462693207692114554106.10.2153

5.96 €

1 4 giorni 259421410256.37.59.4113012.51510.0322

6.58 €

1 4 giorni 3294814202589.612114012.51190.0415

6.86 €

1 4 giorni 388871330259.51114106012.593.40.0490

7.23 €

1 4 giorni 44915137025111317110012.583.20.0557

7.85 €

1 4 giorni 51878132025131519105012.568.90.0624

9.09 €

1 4 giorni 64851128025161924102012.553.20.0794

9.69 €

1 4 giorni 7682312302519232998712.543.30.0941

11.29 €

1 4 giorni 89846127025222733101012.5380.1096

12.56 €

1 4 giorni 102842126025263138101012.5330.1243

13.46 €

1 4 giorni 115842126025293543101012.529.30.1406

15.36 €

1 4 giorni 127838126025323848101012.526.40.1538

15.65 €

1 4 giorni 140833125025354253100012.523.80.1703

15.95 €

1 4 giorni 15282812402538465799412.521.80.1880

20.37 €

1 4 giorni 17882312302545536798812.518.50.2197

24.09 €

1 4 giorni 20381012102551617697212.5160.2475

35.69 €

1 4 giorni 305797120025769211495712.510.50.3755

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 2 carico medio Materiale corpo base acciaio al cromo-silicio Denominazione Molla Elicoidale
Colore corpo base blu ISO ISO 10243 RoHS

Supporto tecnico