Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
26300-0807506 |
26300-0810008 |
26300-1010008 |
26300-1210010 |
26300-1415010 |
26300-2015016 |
26300-2515030 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo base | D1 (m/s) | D2 | Corsa S (kg) | L | D=Filettatura (Nm) | Max. assorbimento di energia per corsa | L2 | Forza di ripristino | Massa efficace max. | SW | Deviazione assiale max. | L1 | Max. assorbimento di energia per ora | L3 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.77 € | 1 | 4 giorni | acciaio inox | 6 | 2.5 | 6 | 58 | M8X0.75 | 1.4 | 41 | 9 | 15 | 11 | 2.5 | 5 | 2202 | 2 | 0.0186 | ||
139.77 € | 1 | 4 giorni | acciaio | 6.4 | 2.5 | 8 | 61.1 | M8X1 | 3.5 | 43.9 | 5.3 | 15 | 10 | 2 | 5.1 | 5650 | 3 | 0.0129 | ||
145.78 € | 1 | 4 giorni | acciaio | 6 | 2.4 | 8 | 65 | M10X1 | 1.76 | 41 | 5.88 | 10 | 13 | 2.5 | 6 | 3528 | 3 | 0.0270 | ||
125.75 € | 1 | 4 giorni | acciaio | 8 | 3.5 | 10 | 84 | M12X1 | 4.9 | 61 | 9.8 | 30 | 14 | 2.5 | 8 | 5880 | 4 | 0.0500 | ||
129.87 € | 1 | 4 giorni | acciaio | 10 | 3.5 | 10 | 88 | M14x1.5 | 5.88 | 59 | 9.8 | 35 | 17 | 2.5 | 8 | 8820 | 6 | 0.0751 | ||
146.39 € | 1 | 4 giorni | acciaio | 18 | 6 | 16 | 127 | M20X1.5 | - | 76 | 18.1 | 200 | 24 | 2.5 | 17 | 20580 | 8 | 0.2055 | ||
250.11 € | 1 | 4 giorni | acciaio | 22 | 8 | 30 | 173 | M25x1.5 | 49 | 111 | 33.2 | 300 | 32 | 2.5 | 18 | 29400 | 10 | 0.4360 |
Loading...
Versione 1(Nm) | regolabile | Denominazione | Ammortizzatore | Campo di velocità(°) | 0.3 - 2 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale componenti | acciaio | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo base
D1(m/s)
D2
Corsa S(kg)
L
D=Filettatura(Nm)
Max. assorbimento di energia per corsa
L2
Forza di ripristino
Massa efficace max.
SW
Deviazione assiale max.
L1
Max. assorbimento di energia per ora
L3
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali