Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
26320-08075 |
26320-12100 |
26320-14150 |
26320-20150 |
26320-25150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (m/s) | D=Filettatura (Nm) | A | H=Spessore | L=Lunghezza/Larghezza | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.62 € | 1 | 4 giorni | 3.2 | M8X0.75 | 18 | 4 | 25 | 0.0179 | ||
23.81 € | 1 | 4 giorni | 3.2 | M12X1 | 18 | 4 | 25 | 0.0173 | ||
28.36 € | 1 | 4 giorni | 4.5 | M14x1.5 | 24 | 4 | 34 | 0.0332 | ||
29.45 € | 1 | 4 giorni | 6.5 | M20X1.5 | 28 | 12 | 40 | 0.1127 | ||
58.31 € | 1 | 4 giorni | 9 | M25x1.5 | 40 | 12 | 54 | 0.2040 |
Loading...
Materiale corpo base | acciaio | Denominazione | Flangia Di Montaggio | PL Edelstahl | no |
---|
Configura
Proprietà di base
D1(m/s)
D=Filettatura(Nm)
A
H=Spessore
L=Lunghezza/Larghezza
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali