Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
26320-20-08100 |
26320-20-10100 |
26320-20-12100 |
26320-20-14100 |
26320-20-20100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (m/s) | D=Filettatura (Nm) | SW | T | L=Lunghezza | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.41 € | 1 | 4 giorni | 11 | M8X1 | - | - | 12 | 0.0047 | ||
22.38 € | 1 | 4 giorni | 14 | M10X1 | - | - | 15 | 0.0098 | ||
17.40 € | 1 | 4 giorni | 16 | M12X1 | - | - | 20 | 0.0148 | ||
23.42 € | 1 | 4 giorni | 18 | M14x1 | 15 | 6 | 20 | 0.0166 | ||
31.60 € | 1 | 4 giorni | 25 | M20X1 | 22 | 8 | 35 | 0.0515 |
Loading...
Materiale corpo base | acciaio inox | Denominazione | Dado Di Arresto | PL Edelstahl | sì |
---|
Configura
Proprietà di base
D1(m/s)
D=Filettatura(Nm)
SW
T
L=Lunghezza
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali