Gummi-metall-deckenelement filettatura esterna, forma A, squadrato (26132)

Gummi-metall-deckenelement filettatura esterna, forma A, squadrato (26132)
· Sicura antistrappo

· Per elementi sospesi

· Protegge le parti sottoposte ai carichi d'urto più severi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26132-10845
26132-10860
26132-10870
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grado Shore Carico
(N)
Peso (ERP)
(kg)

28.73 €

1 4 giorni 451250.07

28.73 €

1 4 giorni 602000.08

28.73 €

1 4 giorni 703000.09

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D1 16 Materiale principale acciaio Materiale dei componenti Caucciù naturale
G=filettatura M8 Versione 1 filettatura esterna Denominazione Elemento sopratesta in gomma-metallo
H1 33 H=Altezza 38 D2 8.5
Tipo di filettatura filettatura esterna L=Lunghezza filettatura 15 Superficie corpo base zincato
B=Larghezza 32 H2 30 H3 2.5
E=Distanza dei fori 72 D=Diametro 25 Forma A
Tipo di stampo squadrato RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico