Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza H (mm) | Colore corpo base | L=Lunghezza (mm) | B=Larghezza (mm) | Densità (kg/m³) | Carico statico costante (N/mm²) | Carico dinamico (N/mm²) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.24 € | 1 | 4 giorni | 12.5 | Bordò | 100 | 100 | 1000 | 1.900 | 2.800 | 0.1157 | ||
4.60 € | 1 | 4 giorni | 12.5 | Rosso | 100 | 100 | 165 | 0.010 | 0.016 | 0.023 | ||
10.38 € | 1 | 4 giorni | 12.5 | Verde | 100 | 100 | 460 | 0.170 | 0.260 | 0.062 | ||
44.62 € | 1 | 4 giorni | 25 | Bordò | 100 | 100 | 1000 | 1.900 | 2.800 | 0.2519 | ||
8.02 € | 1 | 4 giorni | 25 | Rosso | 100 | 100 | 165 | 0.010 | 0.016 | 0.042 | ||
18.40 € | 1 | 4 giorni | 25 | Verde | 100 | 100 | 460 | 0.170 | 0.260 | 0.115 | ||
100.96 € | 1 | 4 giorni | 12.5 | Bordò | 200 | 200 | 1000 | 1.900 | 2.800 | 0.469 | ||
18.40 € | 1 | 4 giorni | 12.5 | Rosso | 200 | 200 | 165 | 0.010 | 0.016 | 0.0797 | ||
41.48 € | 1 | 4 giorni | 12.5 | Verde | 200 | 200 | 460 | 0.170 | 0.260 | 0.2333 | ||
178.50 € | 1 | 4 giorni | 25 | Bordò | 200 | 200 | 1000 | 1.900 | 2.800 | 1.009 | ||
32.03 € | 1 | 4 giorni | 25 | Rosso | 200 | 200 | 165 | 0.010 | 0.016 | 0.1692 | ||
73.60 € | 1 | 4 giorni | 25 | Verde | 200 | 200 | 460 | 0.170 | 0.260 | 0.4648 |
Loading...
Materiale principale | Poliuretano | Denominazione | Piastra di smorzamento | RoHS | Sì |
---|---|---|---|---|---|
PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Altezza H(mm)
Colore corpo base
L=Lunghezza(mm)
B=Larghezza(mm)
Densità(kg/m³)
Carico statico costante(N/mm²)
Carico dinamico(N/mm²)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali