Sistema di ammortizzazion in due parti, acciaio (26131)

Sistema di ammortizzazion in due parti, acciaio (26131)
· Compensazione di carichi dinamici elevati

· Efficace in tutte le direzioni

· Per un disinnesto efficiente di macchine e sistemi con componenti adiacenti

· Resistente ai raggi UV

· Montaggio semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26131-31831835
26131-31831845
26131-31831855
26131-31831865
26131-31831875
26131-47549335
26131-47549345
26131-47549355
26131-47549365
26131-47549375
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grado Shore D=Diametro esterno H1 H=Altezza D2 D1=Diametro interno H2 R D3 F (altezza H2) = carico assiale F1 (altezza H2) = carico radiale Coppia (altezza H2)
(Nm)
H3 F (altezza H3) = carico assiale F1 (altezza H3) = carico radiale Frequenza (altezza H3)
(Hz)
Coppia (altezza H3)
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

12.96 €

1 4 giorni 35+531.812.731.819.89.99.40.7519201010-----0.0355

12.96 €

1 4 giorni 45+531.812.731.819.89.99.40.7519401510-----0.0375

12.96 €

1 4 giorni 55+531.812.731.819.89.99.40.7519652010-----0.0385

12.96 €

1 4 giorni 65+531.812.731.819.89.99.40.75191152510-----0.0392

12.96 €

1 4 giorni 75+531.812.731.819.89.99.40.75191403010-----0.0394

19.20 €

1 4 giorni 35+547.519.849.333.313.512.71.531.830201314.2602512140.1369

19.20 €

1 4 giorni 45+547.519.849.333.313.512.71.531.855401314.2803012140.1351

19.20 €

1 4 giorni 55+547.519.849.333.313.512.71.531.875601314.21104012140.1424

19.20 €

1 4 giorni 65+547.519.849.333.313.512.71.531.8120801314.21757512140.1462

19.20 €

1 4 giorni 75+547.519.849.333.313.512.71.531.81751301314.228512512140.1518

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti neoprene Colore dei componenti nero
Versione 1 in due parti Denominazione Sistema di ammortizzazione Superficie corpo base zincato
Frequenza (altezza H2)(Hz) 15 RoHS

Supporto tecnico