Supporto a O in acciaio con filettatura esterna su due lati (26130)

Supporto a O in acciaio con filettatura esterna su due lati (26130)
· Caratteristica della molla molto duttile

· Per l'alloggiamento a vibrazioni ridotte di strumenti e di componenti elettrici

· Per il fissaggio di piccoli moduli e apparecchi di tecnica meccanica fine

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26130-01201257
26130-01401757
26130-02503057
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D D1=Diametro interno
(mm)
G=filettatura H
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
F1
(N)
Peso (ERP)
(kg)

2.88 €

1 4 giorni 106M412.59.59.580.0043

3.13 €

1 4 giorni 146M417136180.0045

4.73 €

1 4 giorni 2512M5302012550.0172

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Elastomeri in gomma naturale Denominazione Supporto elastico a o
L(mm) 10 RoHS

Supporto tecnico