Barra finecorsa gom/met, acciaio (26120)

Barra finecorsa gom/met, acciaio (26120)
· Per assorbire grandi forze d'urto

· Per supportare grandi masse

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26120-02501904557
26120-05003507057
26120-05007007057
26120-10004512057
26120-10008012057
26120-12004515057
26120-15005020057
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D H=Altezza F1
(N)
A B=Larghezza S L=Lunghezza L1 A1 Peso (ERP)
(kg)

6.62 €

1 4 giorni 6.51950068.625*38445-0.072

27.66 €

1 4 giorni 8.535310010050513070-0.375

43.11 €

1 4 giorni 8.570250010050513070-0.5204

75.58 €

1 4 giorni 13451400016010010200120502.06

108.08 €

1 4 giorni 1380850016010010200120502.446

83.86 €

1 4 giorni 15451800020012010250150602.973

166.95 €

1 4 giorni 17503400025015015300200806.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti elastomeri in gomma naturale Grado Shore 57A
Denominazione Barra Di Fine Corsa In Gomma E Metallo RoHS

Supporto tecnico