Tampone paracolpi in gomma tipo TP Fermaporta (26108)

Tampone paracolpi in gomma tipo TP Fermaporta (26108)
· Elemento di smorzamento elastico

· Per l'avvitamento

· Alternativa utilizzabile come piedini ad altezza per macchinari

· Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, tecnica agraria

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26108-02601560
26108-03002260
26108-03503060
26108-04003560
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza H
(mm)
D=diametro esterno
(mm)
D1=Foro di montaggio
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1.30 €

1 4 giorni 152641290.0062

1.45 €

1 4 giorni 213071150.0149

2.95 €

1 4 giorni 3035817100.0308

4.22 €

1 4 giorni 354072080.0454

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza(Shore A) 60 Materiale principale Elastomeri in gomma naturale Denominazione Tampone di gomma
Versione 1 Tipo tp tampone porta RoHS

Supporto tecnico