Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=Diametro del perno | L0=Lunghezza | D=Diametro esterno | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 € | 1 | 4 giorni | 6.5 | 12.5 | 16 | 0.0027 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | 6.5 | 16 | 16 | 0.0034 | ||
2.29 € | 1 | 4 giorni | 6.5 | 20 | 16 | 0.0042 | ||
2.79 € | 1 | 4 giorni | 6.5 | 25 | 16 | 0.0053 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | 8.5 | 16 | 20 | 0.0051 | ||
2.69 € | 1 | 4 giorni | 8.5 | 20 | 20 | 0.0063 | ||
3.28 € | 1 | 4 giorni | 8.5 | 25 | 20 | 0.0079 | ||
4.21 € | 1 | 4 giorni | 8.5 | 32 | 20 | 0.0102 | ||
2.69 € | 1 | 4 giorni | 10.5 | 20 | 25 | 0.0102 | ||
3.28 € | 1 | 4 giorni | 10.5 | 25 | 25 | 0.0126 | ||
4.21 € | 1 | 4 giorni | 10.5 | 32 | 25 | 0.0161 | ||
5.31 € | 1 | 4 giorni | 10.5 | 40 | 25 | 0.0204 | ||
4.72 € | 1 | 4 giorni | 13.5 | 32 | 32 | 0.0266 | ||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 13.5 | 40 | 32 | 0.0329 | ||
6.84 € | 1 | 4 giorni | 13.5 | 50 | 32 | 0.0412 | ||
9.19 € | 1 | 4 giorni | 13.5 | 63 | 32 | 0.0517 | ||
8.03 € | 1 | 4 giorni | 17 | 32 | 50 | 0.0689 | ||
10.17 € | 1 | 4 giorni | 17 | 40 | 50 | 0.086 | ||
11.76 € | 1 | 4 giorni | 17 | 50 | 50 | 0.1073 | ||
15.81 € | 1 | 4 giorni | 17 | 63 | 50 | 0.1351 | ||
19.73 € | 1 | 4 giorni | 17 | 80 | 50 | 0.1714 | ||
22.89 € | 1 | 4 giorni | 17 | 100 | 50 | 0.2135 | ||
21.32 € | 1 | 4 giorni | 21 | 32 | 100 | 0.2972 | ||
26.79 € | 1 | 4 giorni | 21 | 40 | 100 | 0.3706 | ||
30.86 € | 1 | 4 giorni | 21 | 50 | 100 | 0.4626 | ||
41.26 € | 1 | 4 giorni | 21 | 63 | 100 | 0.5794 | ||
51.31 € | 1 | 4 giorni | 21 | 80 | 100 | 0.7416 | ||
59.51 € | 1 | 4 giorni | 21 | 100 | 100 | 0.9239 | ||
73.77 € | 1 | 4 giorni | 21 | 125 | 100 | 1.149 |
Loading...
Materiale principale | poliuretano | Colore corpo base | rosso | Versione 1 | 90 shore a |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Molla In Elastomero | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
D1=Diametro del perno
L0=Lunghezza
D=Diametro esterno
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali