Molle in elastomero durezza 80 Shore A (26091)

Molle in elastomero durezza 80 Shore A (26091)
· Per l'isolamento e la vaporizzazione di vibrazioni di aria e corpi

· Resistente agli oli e ai grassi

· Carico elevato

· Lunga durata prevista

· Privo di manutenzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26091-01601280
26091-01601680
26091-01602080
26091-01602580
26091-02001680
26091-02002080
26091-02002580
26091-02003280
26091-02502080
26091-02502580
26091-02503280
26091-02504080
26091-03203280
26091-03204080
26091-03205080
26091-03206380
26091-05003280
26091-05004080
26091-05005080
26091-05006380
26091-05008080
26091-05010080
26091-10003280
26091-10004080
26091-10005080
26091-10006380
26091-10008080
26091-10010080
26091-10012580
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1=Diametro del perno
(mm)
L0=Lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1.45 €

1 4 giorni 166.512.50.0026

1.84 €

1 4 giorni 166.5160.0034

2.18 €

1 4 giorni 166.5200.0041

2.65 €

1 4 giorni 166.5250.0053

2.21 €

1 4 giorni 208.5160.005

2.57 €

1 4 giorni 208.5200.0062

3.09 €

1 4 giorni 208.5250.0078

4.03 €

1 4 giorni 208.5320.01

2.57 €

1 4 giorni 2510.5200.0099

3.09 €

1 4 giorni 2510.5250.0123

4.03 €

1 4 giorni 2510.5320.0157

5.04 €

1 4 giorni 2510.5400.0196

4.50 €

1 4 giorni 3213.5320.0256

5.63 €

1 4 giorni 3213.5400.0324

6.54 €

1 4 giorni 3213.5500.0401

8.72 €

1 4 giorni 3213.5630.0504

7.63 €

1 4 giorni 5017320.067

9.66 €

1 4 giorni 5017400.0832

11.19 €

1 4 giorni 5017500.1045

15.03 €

1 4 giorni 5017630.1322

18.75 €

1 4 giorni 5017800.1667

21.75 €

1 4 giorni 50171000.2081

20.26 €

1 4 giorni 10021320.2902

25.46 €

1 4 giorni 10021400.3608

29.35 €

1 4 giorni 10021500.4515

39.21 €

1 4 giorni 10021630.5652

48.74 €

1 4 giorni 10021800.7237

56.54 €

1 4 giorni 100211000.8976

70.09 €

1 4 giorni 100211251.121

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Giallo Materiale principale Poliuretano Denominazione Molla in elastomero
Versione 1 80 Shore a RoHS

Supporto tecnico