Molle in elastomero 70 Shore A (26090)

Molle in elastomero 70 Shore A (26090)
· Per l'isolamento e la vaporizzazione di vibrazioni di aria e corpi

· resistente agli oli e ai grassi

· Carico elevato

· Lunga durata prevista

· Privo di manutenzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26090-01601270
26090-01601670
26090-01602070
26090-01602570
26090-02001670
26090-02002070
26090-02002570
26090-02003270
26090-02502070
26090-02502570
26090-02503270
26090-02504070
26090-03203270
26090-03204070
26090-03205070
26090-03206370
26090-05003270
26090-05004070
26090-05005070
26090-05006370
26090-05008070
26090-05010070
26090-10003270
26090-10004070
26090-10005070
26090-10006370
26090-10008070
26090-10010070
26090-10012570
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1=Diametro del perno
(mm)
L0=Lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1.66 €

1 4 giorni 166.512.50.0026

2.00 €

1 4 giorni 166.5160.0034

2.19 €

1 4 giorni 166.5200.0042

2.65 €

1 4 giorni 166.5250.0052

2.28 €

1 4 giorni 208.5160.0051

2.54 €

1 4 giorni 208.5200.0063

3.06 €

1 4 giorni 208.5250.0079

4.00 €

1 4 giorni 208.5320.0101

2.76 €

1 4 giorni 2510.5200.01

3.12 €

1 4 giorni 2510.5250.0126

4.08 €

1 4 giorni 2510.5320.0161

5.09 €

1 4 giorni 2510.5400.0199

4.33 €

1 4 giorni 3213.5320.0261

5.78 €

1 4 giorni 3213.5400.0325

6.68 €

1 4 giorni 3213.5500.0409

8.47 €

1 4 giorni 3213.5630.0512

6.89 €

1 4 giorni 5017320.0679

9.20 €

1 4 giorni 5017400.0845

10.10 €

1 4 giorni 5017500.1054

13.55 €

1 4 giorni 5017630.1338

16.91 €

1 4 giorni 5017800.1694

19.67 €

1 4 giorni 50171000.2125

20.96 €

1 4 giorni 10021320.2901

26.37 €

1 4 giorni 10021400.3621

31.95 €

1 4 giorni 10021500.4528

40.63 €

1 4 giorni 10021630.5762

50.54 €

1 4 giorni 10021800.7246

61.69 €

1 4 giorni 100211000.9161

72.71 €

1 4 giorni 100211251.142

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Materiale principale Poliuretano Denominazione Molla in elastomero
Versione 1 70 Shore a RoHS

Supporto tecnico